카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 698 - Slotted round head wood screws (DIN 96), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 698 Slotted round head wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_698/bn_698.prj},{NB=BN 698 1264052 slotted round head wood screw 4x20},{CNSORDERNO=1264052},{BNARTNR=1264052},{BNNORM1=DIN 96},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.0},{P=1.800},{L=20.0},{DS=4.000},{DA=5.000},{DK=8.000},{K=2.800},{R=3.200},{RF=6.400},{N=1.000},{T=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Radius ~
[mm]
RF
Radius of curvature of the lens head ~
[mm]
N
Width of slot
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
BN 698 1426575 slotted ro...
1426575
DIN 96
Stainless steel A2
3.0
2.100
1.350
16.0
9.600
3.000
3.800
6.000
2.100
2.400
4.800
0.800
1.050
BN 698 1263897 slotted ro...
1263897
DIN 96
Stainless steel A2
3.0
2.100
1.350
20.0
12.000
3.000
3.800
6.000
2.100
2.400
4.800
0.800
1.050
BN 698 1426591 slotted ro...
1426591
DIN 96
Stainless steel A2
3.5
2.400
1.600
16.0
9.600
3.500
4.300
7.000
2.400
2.800
5.600
0.800
1.200
BN 698 1263951 slotted ro...
1263951
DIN 96
Stainless steel A2
3.5
2.400
1.600
20.0
12.000
3.500
4.300
7.000
2.400
2.800
5.600
0.800
1.200
BN 698 1263978 slotted ro...
1263978
DIN 96
Stainless steel A2
3.5
2.400
1.600
25.0
15.000
3.500
4.300
7.000
2.400
2.800
5.600
0.800
1.200
BN 698 1263986 slotted ro...
1263986
DIN 96
Stainless steel A2
3.5
2.400
1.600
30.0
18.000
3.500
4.300
7.000
2.400
2.800
5.600
0.800
1.200
BN 698 1264052 slotted ro...
1264052
DIN 96
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
20.0
12.000
4.000
5.000
8.000
2.800
3.200
6.400
1.000
1.400
BN 698 1264060 slotted ro...
1264060
DIN 96
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
25.0
15.000
4.000
5.000
8.000
2.800
3.200
6.400
1.000
1.400
BN 698 1264079 slotted ro...
1264079
DIN 96
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
30.0
18.000
4.000
5.000
8.000
2.800
3.200
6.400
1.000
1.400
BN 698 1264095 slotted ro...
1264095
DIN 96
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
40.0
24.000
4.000
5.000
8.000
2.800
3.200
6.400
1.000
1.400
BN 698 1414240 slotted ro...
1414240
DIN 96
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
30.0
18.000
4.500
5.500
9.000
3.100
3.600
7.200
1.000
1.550
BN 698 1414267 slotted ro...
1414267
DIN 96
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
40.0
24.000
4.500
5.500
9.000
3.100
3.600
7.200
1.000
1.550
BN 698 1264133 slotted ro...
1264133
DIN 96
Stainless steel A2
5.0
3.500
2.200
30.0
18.000
5.000
6.000
10.000
3.500
4.000
8.000
1.200
1.750
BN 698 1264168 slotted ro...
1264168
DIN 96
Stainless steel A2
5.0
3.500
2.200
40.0
24.000
5.000
6.000
10.000
3.500
4.000
8.000
1.200
1.750
BN 698 1264184 slotted ro...
1264184
DIN 96
Stainless steel A2
5.0
3.500
2.200
50.0
30.000
5.000
6.000
10.000
3.500
4.000
8.000
1.200
1.750
BN 698 1264222 slotted ro...
1264222
DIN 96
Stainless steel A2
6.0
4.200
2.600
30.0
18.000
6.000
7.200
12.000
4.200
4.800
9.600
1.600
2.100
BN 698 1264249 slotted ro...
1264249
DIN 96
Stainless steel A2
6.0
4.200
2.600
40.0
24.000
6.000
7.200
12.000
4.200
4.800
9.600
1.600
2.100
BN 698 1264265 slotted ro...
1264265
DIN 96
Stainless steel A2
6.0
4.200
2.600
50.0
30.000
6.000
7.200
12.000
4.200
4.800
9.600
1.600
2.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청