카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 883 - Grooved taper pins half length taper grooved (DIN 1472; ISO 8745), steel, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.30 Grooved pins
BN 883 Grooved taper pins half length taper grooved
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_30/bn_883/bn_883.prj},{NB=BN 883 1340484 grooved taper pin 4x40},{CNSORDERNO=1340484},{BNARTNR=1340484},{BNNORM1=DIN 1472},{BNNORM2=ISO 8745},{CNSMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNSURFACE=blank},{D1=4.0},{L=40},{C=0.50},{D2=4.35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length js15
[mm]
C
Dome height ~
[mm]
D2
Diameter kerf
[mm]
BN 883 1339788 grooved ta...
1339788
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
1.5
6
0.20
1.63
BN 883 1339796 grooved ta...
1339796
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
1.5
8
0.20
1.63
BN 883 1339818 grooved ta...
1339818
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
1.5
10
0.20
1.63
BN 883 1339826 grooved ta...
1339826
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
1.5
12
0.20
1.63
BN 883 1339842 grooved ta...
1339842
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
1.5
16
0.20
1.63
BN 883 1339877 grooved ta...
1339877
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
6
0.25
2.15
BN 883 1339885 grooved ta...
1339885
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
8
0.25
2.15
BN 883 1339893 grooved ta...
1339893
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
10
0.25
2.15
BN 883 1339907 grooved ta...
1339907
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
12
0.25
2.15
BN 883 1339923 grooved ta...
1339923
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
16
0.25
2.15
BN 883 1339958 grooved ta...
1339958
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
20
0.25
2.15
BN 883 1340026 grooved ta...
1340026
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
6
0.30
2.65
BN 883 1340034 grooved ta...
1340034
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
8
0.30
2.65
BN 883 1340042 grooved ta...
1340042
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
10
0.30
2.65
BN 883 1340050 grooved ta...
1340050
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
12
0.30
2.70
BN 883 1340077 grooved ta...
1340077
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
16
0.30
2.70
BN 883 1340093 grooved ta...
1340093
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
20
0.30
2.70
BN 883 1340166 grooved ta...
1340166
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
6
0.40
3.20
BN 883 1340174 grooved ta...
1340174
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
8
0.40
3.20
BN 883 1340182 grooved ta...
1340182
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
10
0.40
3.20
BN 883 1340190 grooved ta...
1340190
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
12
0.40
3.25
BN 883 1340212 grooved ta...
1340212
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
16
0.40
3.25
BN 883 1340239 grooved ta...
1340239
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
20
0.40
3.30
BN 883 1150936 grooved ta...
1150936
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
25
0.40
3.30
BN 883 1340298 grooved ta...
1340298
DIN 1472
ISO 8745
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
30
0.40
3.30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청