카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20368 - Flat washers without chamfer, for screws up to property class 10.9 (ISO 7089; DIN 125 A), steel, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 20368, BN 20369, BN 20729 Flat washers without chamfer, for screws up to property class 10.9
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_20368_20369_20729/bn_20368.prj},{NB=BN 20368 3484534 flat washer 10},{CNSORDERNO=3484534},{BNARTNR=3484534},{BNNORM1=ISO 7089},{BNNORM2=DIN 125 A},{BNMAT=Stahl Härteklasse 300 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 300 HV},{BNSURFACE=blank},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=20.000},{H=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 20368 3484433 flat was...
3484433
ISO 7089
DIN 125 A
Steel hardness class 300 ...
plain
5.000
5.300
10.000
1.000
BN 20368 3484435 flat was...
3484435
ISO 7089
DIN 125 A
Steel hardness class 300 ...
plain
6.000
6.400
12.000
1.600
BN 20368 3484533 flat was...
3484533
ISO 7089
DIN 125 A
Steel hardness class 300 ...
plain
8.000
8.400
16.000
1.600
BN 20368 3484534 flat was...
3484534
ISO 7089
DIN 125 A
Steel hardness class 300 ...
plain
10.000
10.500
20.000
2.000
BN 20368 3484535 flat was...
3484535
ISO 7089
DIN 125 A
Steel hardness class 300 ...
plain
12.000
13.000
24.000
2.500
BN 20368 3484536 flat was...
3484536
ISO 7089
DIN 125 A
Steel hardness class 300 ...
plain
14.000
15.000
28.000
2.500
BN 20368 3484537 flat was...
3484537
ISO 7089
DIN 125 A
Steel hardness class 300 ...
plain
16.000
17.000
30.000
3.000
BN 20368 3484538 flat was...
3484538
ISO 7089
DIN 125 A
Steel hardness class 300 ...
plain
18.000
19.000
34.000
3.000
BN 20368 3484539 flat was...
3484539
ISO 7089
DIN 125 A
Steel hardness class 300 ...
plain
20.000
21.000
37.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청