카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 750 - Washers for steel construction (DIN 7989-1), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 132, BN 750, BN 751 Washers for steel construction
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_132_750_751/bn_750.prj},{NB=BN 750 1274120 washer M22-C},{CNSORDERNO=1274120},{BNARTNR=1274120},{BNNORM1=DIN 7989-1},{BNMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=22},{D1=24.0},{D3=24.84},{D2=39.0},{D4=37.4},{H=8±1.2},{H1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Hole diameter min.
[mm]
D2
Outer diameter max.
[mm]
H
Thickness
[mm]
BN 750 1274082 washer M10...
1274082
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
10
11.0
20.0
8±1.2
BN 750 1274090 washer M12...
1274090
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
12
13.5
24.0
8±1.2
BN 750 1274104 washer M16...
1274104
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
16
17.5
30.0
8±1.2
BN 750 1274112 washer M20...
1274112
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
20
22.0
37.0
8±1.2
BN 750 1274120 washer M22...
1274120
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
22
24.0
39.0
8±1.2
BN 750 1274139 washer M24...
1274139
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
24
26.0
44.0
8±1.2
BN 750 1274147 washer M27...
1274147
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
27
30.0
50.0
8±1.2
BN 750 1274155 washer M30...
1274155
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
30
33.0
56.0
8±1.2
BN 750 1274163 washer M33...
1274163
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
33
36.0
60.0
8±1.2
BN 750 1274171 washer M36...
1274171
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
36
39.0
66.0
8±1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청