피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 599 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ISO 4032), aluminum, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 599 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_599/bn_599.prj},{NB=BN 599 1229532 hex nut M5},{CNSORDERNO=1229532},{BNARTNR=1229532},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=ISO 4032},{BNMAT=Aluminium},{CNSMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{D=5.000},{P=0.800},{DIN962OPT2=},{D2=6.800},{E=8.790},{M=4.000},{S=8.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 599 1229516 hex nut M3
1229516
DIN 934
ISO 4032
Aluminum
plain
3.000
2.459
0.500
4.500
6.010
2.400
5.500
BN 599 1229524 hex nut M4
1229524
DIN 934
ISO 4032
Aluminum
plain
4.000
3.242
0.700
5.800
7.660
3.200
7.000
BN 599 1229532 hex nut M5
1229532
DIN 934
ISO 4032
Aluminum
plain
5.000
4.134
0.800
6.800
8.790
4.000
8.000
BN 599 1229540 hex nut M6
1229540
DIN 934
ISO 4032
Aluminum
plain
6.000
4.917
1.000
8.800
11.050
5.000
10.000
BN 599 1229559 hex nut M8
1229559
DIN 934
ISO 4032
Aluminum
plain
8.000
6.647
1.250
11.300
14.380
6.500
13.000
BN 599 1229567 hex nut M1...
1229567
DIN 934
ISO 4032
Aluminum
plain
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 599 1229575 hex nut M1...
1229575
DIN 934
ISO 4032
Aluminum
plain
12.000
10.106
1.750
17.200
21.100
10.000
19.000
BN 599 1229591 hex nut M1...
1229591
DIN 934
ISO 4032
Aluminum
plain
16.000
13.835
2.000
22.200
26.750
13.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청