카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 40055 - Hex nuts ~0,8d metric fine thread (DIN 934; ~ISO 8673), cl. 8, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 40055, BN 137 Hex nuts ~0,8d metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_40055_137/bn_40055.prj},{NB=BN 40055 3091727 hex nut M24x1.5},{CNSORDERNO=3091727},{BNARTNR=3091727},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 8673},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=blank},{D=24.000},{P=1.500},{D2=33.200},{E=39.550},{M=19.000},{S=36.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 40055 3091722 hex nut ...
3091722
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
10.000
8.647
1.250
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 40055 3091721 hex nut ...
3091721
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
10.000
8.917
1.000
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 40055 3091724 hex nut ...
3091724
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
12.000
10.376
1.500
17.200
21.100
10.000
19.000
BN 40055 3091723 hex nut ...
3091723
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
12.000
10.647
1.250
17.200
21.100
10.000
19.000
BN 40055 3092569 hex nut ...
3092569
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
14.000
12.376
1.500
20.200
24.490
11.000
22.000
BN 40055 3091725 hex nut ...
3091725
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
16.000
14.376
1.500
22.200
26.750
13.000
24.000
BN 40055 3092570 hex nut ...
3092570
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
20.000
18.376
1.500
28.200
32.950
16.000
30.000
BN 40055 3091726 hex nut ...
3091726
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
22.000
20.376
1.500
29.500
35.030
18.000
32.000
BN 40055 3091727 hex nut ...
3091727
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
24.000
22.376
1.500
33.200
39.550
19.000
36.000
BN 40055 3093281 hex nut ...
3093281
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
27.000
24.835
2.000
38.000
45.200
22.000
41.000
BN 40055 3091728 hex nut ...
3091728
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
30.000
28.376
1.500
42.700
50.850
24.000
46.000
BN 40055 3091730 hex nut ...
3091730
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
33.000
30.835
2.000
46.600
55.370
26.000
50.000
BN 40055 3091731 hex nut ...
3091731
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
36.000
34.376
1.500
51.100
60.790
29.000
55.000
BN 40055 3091733 hex nut ...
3091733
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
36.000
32.752
3.000
51.100
60.790
29.000
55.000
BN 40055 3091734 hex nut ...
3091734
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
39.000
35.752
3.000
55.900
66.440
31.000
60.000
BN 40055 3091736 hex nut ...
3091736
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
48.000
44.752
3.000
69.400
82.600
38.000
75.000
BN 40055 3091737 hex nut ...
3091737
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
56.000
51.670
4.000
78.700
93.560
45.000
85.000
BN 40055 3091739 hex nut ...
3091739
DIN 934
~ISO 8673
Steel 8
plain
64.000
59.670
4.000
88.200
104.860
51.000
95.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청