카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 108 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934), cl. 6, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 108, BN 109, BN 110 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_108_109_110/bn_108.prj},{NB=BN 108 1087851 hex nut M2},{CNSORDERNO=1087851},{BNARTNR=1087851},{BNNORM1=DIN 934},{BNMAT=Stahl 6},{CNSMAT=Stahl 6},{BNSURFACE=blank},{D=2.000},{P=0.400},{D2=3.200},{E=4.320},{M=1.600},{S=4.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 108 1087851 hex nut M2
1087851
DIN 934
Steel 6
plain
2.000
1.567
0.400
3.200
4.320
1.600
4.000
BN 108 1087894 hex nut M2...
1087894
DIN 934
Steel 6
plain
2.500
2.013
0.450
4.100
5.450
2.000
5.000
BN 108 1087908 hex nut M2...
1087908
DIN 934
Steel 6
plain
2.600
2.113
0.450
4.100
5.450
2.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청