카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 54209 - Clothesline hooks with metric thread and two hex nuts, steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.60 Eye bolts and lifting eye bolts
BN 54209 Clothesline hooks with metric thread and two hex nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_60/bn_54209/bn_54209.prj},{NB=BN 54209 3058765 clothesline hook M8x80},{CNSORDERNO=3058765},{BNARTNR=3058765},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D1=8.000},{P=1.250},{D3=6.466},{D2=22.000},{L=80.000},{S=13.000},{M=6.500},{KDM=6.647}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
P
[mm]
D3
[mm]
D2
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
KDM
[mm]
BN 54209 3058764 clothesl...
3058764
Steel
zinc plated blue
8.000
1.250
6.466
22.000
60.000
13.000
6.500
6.647
BN 54209 3058765 clothesl...
3058765
Steel
zinc plated blue
8.000
1.250
6.466
22.000
80.000
13.000
6.500
6.647
BN 54209 3058767 clothesl...
3058767
Steel
zinc plated blue
10.000
1.500
8.160
25.000
85.000
17.000
8.000
8.376
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청