카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 665 - Slotted set screws with cone point (DIN 553; ISO 7434), A1, stainless steel A1
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 665 Slotted set screws with cone point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_665/bn_665.prj},{NB=BN 665 1251899 slotted set screw M3x8},{CNSORDERNO=1251899},{BNARTNR=1251899},{BNNORM1=DIN 553},{BNNORM2=ISO 7434},{CNSMAT=INOX A1},{BNMAT=INOX A1},{BNSURFACE=},{D=3.000},{P=0.500},{L=8.000},{DT=0.300},{N=0.400},{T=0.800},{Z2=1.500},{FORM=A},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
N
Width of slot
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
SW
Angle of the cone
[°]
BN 665 3646516 slotted se...
3646516
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
2.000
0.250
0.560
120
BN 665 3646518 slotted se...
3646518
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
3.000
0.250
0.560
90
BN 665 3646519 slotted se...
3646519
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
4.000
0.250
0.560
90
BN 665 3646520 slotted se...
3646520
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
5.000
0.250
0.560
90
BN 665 3646521 slotted se...
3646521
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
6.000
0.250
0.560
90
BN 665 1579398 slotted se...
1579398
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
2.000
0.250
0.640
120
BN 665 1579401 slotted se...
1579401
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
3.000
0.250
0.640
90
BN 665 1579460 slotted se...
1579460
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
4.000
0.250
0.640
90
BN 665 1579606 slotted se...
1579606
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
5.000
0.250
0.640
90
BN 665 1579614 slotted se...
1579614
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
6.000
0.250
0.640
90
BN 665 3059877 slotted se...
3059877
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
8.000
0.250
0.640
90
BN 665 1579681 slotted se...
1579681
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
3.000
0.400
0.720
90
BN 665 1579703 slotted se...
1579703
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
4.000
0.400
0.720
90
BN 665 1579711 slotted se...
1579711
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
5.000
0.400
0.720
90
BN 665 1579738 slotted se...
1579738
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
6.000
0.400
0.720
90
BN 665 3059878 slotted se...
3059878
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
8.000
0.400
0.720
90
BN 665 1080644 slotted se...
1080644
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
3.000
2.387
0.500
3.000
0.400
0.800
120
BN 665 1080652 slotted se...
1080652
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
3.000
2.387
0.500
4.000
0.400
0.800
90
BN 665 1251872 slotted se...
1251872
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
3.000
2.387
0.500
5.000
0.400
0.800
90
BN 665 1251880 slotted se...
1251880
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
3.000
2.387
0.500
6.000
0.400
0.800
90
BN 665 1251899 slotted se...
1251899
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
3.000
2.387
0.500
8.000
0.400
0.800
90
BN 665 1251902 slotted se...
1251902
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
3.000
2.387
0.500
10.000
0.400
0.800
90
BN 665 1251910 slotted se...
1251910
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
3.000
2.387
0.500
12.000
0.400
0.800
90
BN 665 1251945 slotted se...
1251945
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
4.000
3.141
0.700
4.000
0.600
1.120
120
BN 665 1251953 slotted se...
1251953
DIN 553
ISO 7434
Stainless steel A1
4.000
3.141
0.700
5.000
0.600
1.120
90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청