카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 664 - Slotted set screws with flat point, chamfered (DIN 551; ISO 4766), A1, stainless steel A1
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 664 Slotted set screws with flat point, chamfered
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_664/bn_664.prj},{NB=BN 664 1251384 slotted set screw M4x8},{CNSORDERNO=1251384},{BNARTNR=1251384},{BNNORM1=DIN 551},{BNNORM2=ISO 4766},{CNSMAT=INOX A1},{BNMAT=INOX A1},{D=4.000},{P=0.700},{L=8.000},{N=0.600},{T=1.120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
N
Width of slot
[mm]
T
min.
[mm]
BN 664 5524408 slotted se...
5524408
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
2.000
0.250
0.560
BN 664 3646508 slotted se...
3646508
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
3.000
0.250
0.560
BN 664 3646509 slotted se...
3646509
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
4.000
0.250
0.560
BN 664 3646510 slotted se...
3646510
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
5.000
0.250
0.560
BN 664 3646511 slotted se...
3646511
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
6.000
0.250
0.560
BN 664 3646512 slotted se...
3646512
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
8.000
0.250
0.560
BN 664 3646513 slotted se...
3646513
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
10.000
0.250
0.560
BN 664 3646514 slotted se...
3646514
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
12.000
0.250
0.560
BN 664 3646515 slotted se...
3646515
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
1.600
1.171
0.350
16.000
0.250
0.560
BN 664 1570102 slotted se...
1570102
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
2.000
0.250
0.640
BN 664 1421433 slotted se...
1421433
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
3.000
0.250
0.640
BN 664 1421441 slotted se...
1421441
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
4.000
0.250
0.640
BN 664 1421468 slotted se...
1421468
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
5.000
0.250
0.640
BN 664 1570110 slotted se...
1570110
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
6.000
0.250
0.640
BN 664 1570137 slotted se...
1570137
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
8.000
0.250
0.640
BN 664 1570153 slotted se...
1570153
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
10.000
0.250
0.640
BN 664 1570161 slotted se...
1570161
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
12.000
0.250
0.640
BN 664 1570188 slotted se...
1570188
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.000
1.509
0.400
16.000
0.250
0.640
BN 664 1421476 slotted se...
1421476
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
3.000
0.400
0.720
BN 664 1421484 slotted se...
1421484
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
4.000
0.400
0.720
BN 664 1421492 slotted se...
1421492
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
5.000
0.400
0.720
BN 664 1570218 slotted se...
1570218
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
6.000
0.400
0.720
BN 664 1570234 slotted se...
1570234
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
8.000
0.400
0.720
BN 664 1570285 slotted se...
1570285
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
10.000
0.400
0.720
BN 664 1570331 slotted se...
1570331
DIN 551
ISO 4766
Stainless steel A1
2.500
1.948
0.450
12.000
0.400
0.720
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청