카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3542 - Hex head bolts with hex nuts partially threaded (DIN 601; ~ISO 4016; DIN 555), cl. 4.6 / 6.8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 3542 Hex head bolts with hex nuts, partially threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_3542/bn_3542_asmtab.prj},{NB=BN 3542 3245356 hex head bolt with hex nut M12x80},{BNARTNR=3245356},{CNSORDERNO=3245356},{BNNORM1=DIN 601},{BNNORM2=~ISO 4016},{BNNORM3=DIN 555},{CNSMAT=Stahl 4.6 / 6.8},{BNMAT=Stahl 4.6 / 6.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=12.000},{P=1.750},{L=80.000},{A=5.250},{BX1=30.000},{BX2=36.000},{BX3=0.000},{X=4.300},{S=19.000},{R=1.000},{E=20.880},{K=8.000},{PPATH=bn_3542_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
BX1
B for L <= 125
[mm]
BX2
B for 125<L<=200
[mm]
BX3
B for L > 200
[mm]
X
Length of thread run-out
[mm]
S
Width across flat
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height
[mm]
BN 3542 3245346 hex head ...
3245346
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
100.000
3.750
22.000
22.000
28.000
0.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
BN 3542 3245349 hex head ...
3245349
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
80.000
4.500
26.000
26.000
32.000
0.000
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
BN 3542 3245351 hex head ...
3245351
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
100.000
4.500
26.000
26.000
32.000
0.000
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
BN 3542 3245356 hex head ...
3245356
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
80.000
5.250
30.000
30.000
36.000
0.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 3245358 hex head ...
3245358
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
100.000
5.250
30.000
30.000
36.000
0.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 3245359 hex head ...
3245359
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
120.000
5.250
30.000
30.000
36.000
0.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432389 hex head ...
1432389
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
200.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432397 hex head ...
1432397
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
220.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432400 hex head ...
1432400
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
240.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432419 hex head ...
1432419
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
260.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432427 hex head ...
1432427
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
280.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432435 hex head ...
1432435
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
300.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432443 hex head ...
1432443
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
320.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432451 hex head ...
1432451
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
340.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432478 hex head ...
1432478
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
360.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432486 hex head ...
1432486
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
380.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432494 hex head ...
1432494
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
400.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432508 hex head ...
1432508
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
12.000
9.853
1.750
420.000
5.250
36.000
30.000
36.000
36.000
4.300
19.000
1.000
20.880
8.000
BN 3542 1432842 hex head ...
1432842
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
16.000
13.546
2.000
200.000
6.000
44.000
38.000
44.000
57.000
5.000
24.000
1.000
26.170
10.000
BN 3542 1432850 hex head ...
1432850
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
16.000
13.546
2.000
220.000
6.000
57.000
38.000
44.000
57.000
5.000
24.000
1.000
26.170
10.000
BN 3542 1432869 hex head ...
1432869
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
16.000
13.546
2.000
240.000
6.000
57.000
38.000
44.000
57.000
5.000
24.000
1.000
26.170
10.000
BN 3542 1432877 hex head ...
1432877
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
16.000
13.546
2.000
260.000
6.000
57.000
38.000
44.000
57.000
5.000
24.000
1.000
26.170
10.000
BN 3542 1432885 hex head ...
1432885
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
16.000
13.546
2.000
280.000
6.000
57.000
38.000
44.000
57.000
5.000
24.000
1.000
26.170
10.000
BN 3542 1432893 hex head ...
1432893
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
16.000
13.546
2.000
300.000
6.000
57.000
38.000
44.000
57.000
5.000
24.000
1.000
26.170
10.000
BN 3542 1432907 hex head ...
1432907
DIN 601
~ISO 4016
DIN 555
Steel 4.6 / 6.8
zinc plated blue
16.000
13.546
2.000
320.000
6.000
57.000
38.000
44.000
57.000
5.000
24.000
1.000
26.170
10.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청