카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 41 - Hex socket pipe plugs pipe thread (DIN 906), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 39, BN 41 Hex socket pipe plugs pipe thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_39_41/bn_41.prj},{NB=BN 41 1038877 hex socket pipe plug R3/8},{CNSORDERNO=1038877},{BNARTNR=1038877},{BNNORM1=DIN 906},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{DD=3/8},{D=16.662},{P=1.337},{DB=1.337},{AR=0.000},{AK=0.000},{B=10.000},{E=9.200},{S=8.000},{T=5.000},{T2=6.200},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
AR
Standard type
[mm]
AK
Short type
[mm]
B
Screw height js16
[mm]
E
Counterbore hexagon socket min.
[mm]
S
Width across flats D12
[mm]
T
Carrying length hexagon socket min.
[mm]
T2
Hole depth hex socket min.
[mm]
BN 41 1038850 hex socket ...
1038850
DIN 906
Steel
zinc plated blue
9.728
8.566
0.907
0.000
0.000
8.000
5.700
5.000
4.000
4.700
BN 41 1038869 hex socket ...
1038869
DIN 906
Steel
zinc plated blue
13.157
11.445
1.337
0.000
0.000
10.000
8.000
7.000
5.000
6.000
BN 41 1038877 hex socket ...
1038877
DIN 906
Steel
zinc plated blue
16.662
14.950
1.337
0.000
0.000
10.000
9.200
8.000
5.000
6.200
BN 41 1038885 hex socket ...
1038885
DIN 906
Steel
zinc plated blue
20.955
18.631
1.814
0.000
0.000
10.000
11.400
10.000
5.000
6.400
BN 41 1038893 hex socket ...
1038893
DIN 906
Steel
zinc plated blue
26.441
24.117
1.814
0.000
0.000
12.000
13.700
12.000
6.000
7.700
BN 41 1038907 hex socket ...
1038907
DIN 906
Steel
zinc plated blue
33.249
30.291
2.309
0.000
0.000
12.000
19.400
17.000
6.000
7.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청