W - Winkelköpfe
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/w.prj},{NB=REXROTH 0608810043 3W050},{BESTNR=0608810043},{TYP=3W050},{SIZE=2.000},{SIZE1=16.000},{L1=135.600},{L2=114.000},{L3=24.600},{L4=13.600},{L5=10.000},{L6=20.000},{L7=23.300},{L8=11.600},{L9=12.000},{L10=8.000},{L11=8.000},{L12=50.000},{L13=0.000},{B1=68.000},{B2=52.000},{B3=22.000},{H1=55.000},{H2=37.000},{H3=15.000},{H4=29.500},{H5=10.700},{H6=5.500},{H7=30.000},{H8=16.000},{H9=0.000},{D1=34.000},{D2=3.300},{D3=12.500},{D4=26.000},{D5=34.000},{D6=27.000},{D7=35.000},{D8=5.000},{X1=M 5},{X2=M 6},{X3=M 8},{X4=-},{SW1=9.520},{SW2=9.700},{VERS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
L11
Länge L11
[mm]
L12
Länge L12
[mm]
L13
Länge L13
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
B2
Breite B2
[mm]
B3
Breite B3
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
H5
Höhe H5
[mm]
H6
Höhe H6
[mm]
H7
Höhe H7
[mm]
H8
Höhe H8
[mm]
H9
Höhe H9
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
D8
Durchmesser D8
[mm]
X1
Gewinde X1
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde X2
ⁿ/ₐ
X3
Gewinde X3
ⁿ/ₐ
X4
Gewinde X4
ⁿ/ₐ
SW1
Schluesselweite SW1
[mm]
SW2
Schluesselweite SW2
[mm]
REXROTH 0608810041 2W011
0608810041
2W011
92.000
68.750
22.000
13.500
10.500
14.000
25.500
0.000
12.000
7.000
6.000
0.000
0.000
57.000
44.000
15.000
41.700
26.000
10.000
20.000
7.500
4.000
22.000
15.000
38.500
25.000
2.000
8.300
21.000
24.400
16.000
0.000
4.000
M4
M 5
M6
M30 x 1
6.350
6.500
REXROTH 0608810042 3W027
0608810042
3W027
95.600
74.000
24.600
13.600
10.000
18.000
23.300
11.600
12.000
7.000
6.000
0.000
0.000
68.000
52.000
20.000
48.700
30.000
11.000
23.000
10.700
5.500
30.000
16.000
0.000
28.000
3.300
12.500
26.000
32.000
27.000
35.000
4.000
M 4
M 6
M 8
-
9.520
9.700
REXROTH 0608810043 3W050
0608810043
3W050
135.600
114.000
24.600
13.600
10.000
20.000
23.300
11.600
12.000
8.000
8.000
50.000
0.000
68.000
52.000
22.000
55.000
37.000
15.000
29.500
10.700
5.500
30.000
16.000
0.000
34.000
3.300
12.500
26.000
34.000
27.000
35.000
5.000
M 5
M 6
M 8
-
9.520
9.700
REXROTH 0608810044 3W090
0608810044
3W090
135.600
114.000
24.600
13.600
10.000
25.000
23.300
11.600
12.000
8.000
8.000
50.000
0.000
68.000
52.000
22.000
65.000
44.400
13.500
34.000
15.400
7.900
30.000
16.000
0.000
44.000
4.000
16.700
40.000
34.000
27.000
35.000
4.000
M 5
M 6
M 8
-
12.700
9.700
REXROTH 0608810045 4W130
0608810045
4W130
151.500
128.000
30.500
15.000
10.000
25.000
27.000
0.000
18.000
12.000
8.000
50.000
18.000
88.000
72.000
35.000
60.000
48.400
20.000
38.000
15.400
7.900
35.000
18.000
0.000
46.000
4.000
16.700
40.000
46.000
40.000
50.000
6.000
M 6
M 8
M 8
-
12.700
12.900
REXROTH 0608810046 4W220
0608810046
4W220
151.500
128.000
30.500
15.000
10.000
34.000
27.000
0.000
18.000
12.000
8.000
60.000
18.000
88.000
72.000
35.000
68.000
44.000
18.000
37.000
22.900
10.400
35.000
18.000
0.000
61.000
6.000
25.000
52.200
46.000
40.000
50.000
6.000
M 6
M 8
M 8
-
19.050
12.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청