피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
EC300 - EC Motoren
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/ec300.prj},{NB=REXROTH 0608701017 EC303 ohne Winkelstecker},{BESTNR=0608701017},{TYP=EC303},{WS=ohne Winkelstecker},{L1=401.000},{L2=259.800},{L2A=296.000},{L2B=20.000},{L3=236.300},{L4=213.300},{L5=8.000},{L6=17.000},{L7=19.000},{L8=7.400},{L9=11.600},{L10=0.000},{B1=44.000},{H1=44.000},{H2=29.000},{H3=51.000},{H4=51.000},{D1=35.400},{D2=13.000},{X=M 35 x 1},{VERS=2.000},{SIZE=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L2A
Länge L2A
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
X
Gewinde
ⁿ/ₐ
REXROTH 0608701016 EC30...
0608701016
EC302
376.000
243.300
270.000
210.800
187.800
5.400
16.000
19.000
2.400
12.400
142.500
34.000
45.000
28.200
45.200
43.500
28.200
M 28 x 1
REXROTH 0608701017 EC30...
0608701017
EC303
401.000
259.800
296.000
236.300
213.300
8.000
17.000
19.000
7.400
11.600
0.000
44.000
44.000
29.000
51.000
51.000
35.400
M 35 x 1
REXROTH 0608701018 EC30...
0608701018
EC304
434.000
292.800
328.000
269.300
246.300
12.000
23.500
16.000
7.900
15.300
0.000
58.000
41.000
32.500
61.500
61.500
45.400
M 45 x 1
REXROTH 0608701019 EC30...
0608701019
EC305
502.000
360.500
396.000
337.000
314.000
14.600
51.600
16.000
0.000
19.500
0.000
76.000
32.000
41.000
79.000
79.000
58.000
M 66 x 1,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청