ESA S - Rexroth ErgoSpin
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Ergospin
Slimline
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/ergospin/slimline/esas_asy.prj},{NB=REXROTH 0608841022 ESA056S},{BESTNR=0608841022},{TYP=ESA056S},{L1=446.100},{L2=378.000},{L3=210.000},{L4=125.000},{L5=71.000},{L6=25.000},{L7=13.500},{L8=51.000},{L9=220.000},{L10=20.000},{H1=50.000},{H2=46.000},{H3=12.000},{H4=10.700},{H5=0.000},{D1=0.000},{D2=0.000},{D3=36.500},{D4=35.000},{D5=59.000},{D6=50.000},{D7=59.000},{D8=48.000},{D9=19.000},{D10=0.000},{SW1=9.520},{VERS=7.000},{PPATH=esa_sbl6.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
D8
Durchmesser D8
[mm]
D9
Durchmesser D9
[mm]
D10
Durchmesser D10
[mm]
SW1
Schluesselweite SW1
[mm]
REXROTH 0608841018 ESA005...
0608841018
ESA005S
382.000
341.000
210.000
125.000
47.000
25.000
12.000
53.000
14.700
0.000
29.000
20.000
9.200
8.000
0.000
23.300
26.000
59.000
50.000
59.000
48.000
0.000
0.000
6.350
REXROTH 0608841019 ESA013...
0608841019
ESA013S
382.000
341.000
210.000
125.000
47.000
25.000
12.000
53.000
14.700
0.000
29.000
20.000
9.200
8.000
0.000
23.300
26.000
59.000
50.000
59.000
48.000
0.000
0.000
6.350
REXROTH 0608841020 ESA030...
0608841020
ESA030S
416.000
357.000
210.000
125.000
57.000
25.000
11.000
51.000
220.000
20.000
50.000
43.000
12.400
10.700
28.000
35.000
34.000
59.000
50.000
59.000
48.000
19.000
24.000
9.520
REXROTH 0608841021 ESA040...
0608841021
ESA040S
434.000
370.000
210.000
125.000
71.000
25.000
11.000
51.000
220.000
24.000
49.000
41.000
12.500
10.700
0.000
35.500
34.000
59.000
50.000
59.000
48.000
19.000
24.000
9.520
REXROTH 0608841022 ESA056...
0608841022
ESA056S
446.100
378.000
210.000
125.000
71.000
25.000
13.500
51.000
220.000
20.000
50.000
46.000
12.000
10.700
0.000
36.500
35.000
59.000
50.000
59.000
48.000
19.000
0.000
9.520
REXROTH 0608841023 ESA065...
0608841023
ESA065S
447.600
378.000
210.000
125.000
71.000
25.000
13.500
51.000
220.000
26.000
59.000
52.000
17.500
15.400
0.000
39.500
35.000
59.000
50.000
59.000
48.000
21.000
32.000
12.700
REXROTH 0608841024 ESA075...
0608841024
ESA075S
450.000
378.000
210.000
125.000
71.000
25.000
13.500
51.000
220.000
27.000
59.000
52.000
17.300
15.400
0.000
43.500
35.000
59.000
50.000
59.000
48.000
21.000
32.000
12.700
REXROTH 0608841025 ESA100...
0608841025
ESA100S
492.000
413.000
221.000
125.000
90.000
25.000
23.000
51.000
220.000
30.000
63.000
54.000
22.400
15.400
0.000
47.000
40.000
73.000
63.000
72.000
48.000
21.000
0.000
12.700
REXROTH 0608841026 ESA150...
0608841026
ESA150S
531.000
431.000
221.000
125.000
90.000
25.000
31.000
51.000
220.000
27.700
67.000
59.000
22.000
15.400
0.000
48.500
48.000
73.000
63.000
72.000
48.000
19.000
0.000
12.700
REXROTH 0608841027 ESA220...
0608841027
ESA220S
541.000
431.000
221.000
125.000
90.000
25.000
31.000
51.000
220.000
36.000
77.000
67.500
30.100
22.900
0.000
60.500
48.000
73.000
63.000
72.000
48.000
26.000
0.000
19.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청