카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
AB.04 - Aufnahmebuchse mit Breit-Flansch für AB.01 mit verschiedenen Einsätzen
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/ab_04.prj},{NB=AB.04.032.060},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=AB.04.032.060},{D=32},{D1=48},{D2=66},{D8=11},{A=110},{A1=78},{B=80},{B1=48},{L=60},{L1=35},{L2=25},{WERK=3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochfest und beschichtet},{GEW=0.610}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser
[mm]
A
Breite
[mm]
A1
Breite
[mm]
B
Höhe
[mm]
B1
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
AB.04.019.037
SF Bordignon GmbH
AB.04.019.037
19
32
46
8
74
50
54
36
37
19
18
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
0.193
AB.04.020.037
SF Bordignon GmbH
AB.04.020.037
20
32
46
8
74
50
54
36
37
19
18
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
0.193
AB.04.024.047
SF Bordignon GmbH
AB.04.024.047
24
40
54
11
88
62
64
42
47
25
22
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
0.314
AB.04.025.047
SF Bordignon GmbH
AB.04.025.047
25
40
54
11
88
62
64
42
47
25
22
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
0.314
AB.04.030.060
SF Bordignon GmbH
AB.04.030.060
30
48
66
11
110
78
80
48
60
35
25
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
0.610
AB.04.032.060
SF Bordignon GmbH
AB.04.032.060
32
48
66
11
110
78
80
48
60
35
25
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
0.610
AB.04.038.077
SF Bordignon GmbH
AB.04.038.077
38
58
78
13
126
90
92
58
77
47
30
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
0.971
AB.04.040.077
SF Bordignon GmbH
AB.04.040.077
40
58
78
13
126
90
92
58
77
47
30
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
0.971
AB.04.048.077
SF Bordignon GmbH
AB.04.048.077
48
70
92
17
152
110
106
66
77
42
35
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
1.415
AB.04.050.077
SF Bordignon GmbH
AB.04.050.077
50
70
92
17
152
110
106
66
77
42
35
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
1.415
AB.04.060.095
SF Bordignon GmbH
AB.04.060.095
60
85
125
18
200
150
160
110
95
60
35
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
3.541
AB.04.063.095
SF Bordignon GmbH
AB.04.063.095
63
85
125
18
200
150
160
110
95
60
35
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
3.541
AB.04.080.120
SF Bordignon GmbH
AB.04.080.120
80
105
160
22
250
186
200
136
120
80
40
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochf...
6.992
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청