카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
AB.03 - Aufnahmebuchse mit Flansch
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/ab_03.prj},{NB=AB.03.032.077},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=AB.03.032.077},{D=32},{D2=48},{D3=72},{D2WB=40},{D5=58},{D6=9},{D7=5.5},{K=28},{LWB=67},{L=77},{L1=46},{L2=31},{WERK=1.7225/ 42CrMo4V},{GEW=0.824}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
D2WB
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser
[mm]
D6
Durchmesser
[mm]
D7
Durchmesser
[mm]
K
Länge
[mm]
LWB
Länge
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
AB.03.015.030
SF Bordignon GmbH
AB.03.015.030
15
28
45
22
35
8
4.5
15
22
30
23
7
1.7225/ 42CrMo4V
0.099
AB.03.015.047
SF Bordignon GmbH
AB.03.015.047
15
28
45
22
35
8
4.5
15
39
47
29
18
1.7225/ 42CrMo4V
0.200
AB.03.016.030
SF Bordignon GmbH
AB.03.016.030
16
28
45
22
35
8
4.5
15
22
30
23
7
1.7225/ 42CrMo4V
0.099
AB.03.016.047
SF Bordignon GmbH
AB.03.016.047
16
28
45
22
35
8
4.5
15
39
47
29
18
1.7225/ 42CrMo4V
0.200
AB.03.019.037
SF Bordignon GmbH
AB.03.019.037
19
32
52
26
40
8
4.5
18
28
37
23
14
1.7225/ 42CrMo4V
0.200
AB.03.019.060
SF Bordignon GmbH
AB.03.019.060
19
32
52
26
40
8
4.5
18
51
60
36
24
1.7225/ 42CrMo4V
0.336
AB.03.020.037
SF Bordignon GmbH
AB.03.020.037
20
32
52
26
40
8
4.5
18
28
37
23
14
1.7225/ 42CrMo4V
0.200
AB.03.020.060
SF Bordignon GmbH
AB.03.020.060
20
32
52
26
40
8
4.5
18
51
60
36
24
1.7225/ 42CrMo4V
0.336
AB.03.024.037
SF Bordignon GmbH
AB.03.024.037
24
40
63
31
50
9
5.5
23
27
37
23
14
1.7225/ 42CrMo4V
0.323
AB.03.024.047
SF Bordignon GmbH
AB.03.024.047
24
40
63
31
50
9
5.5
23
37
47
23
24
1.7225/ 42CrMo4V
0.488
AB.03.024.060
SF Bordignon GmbH
AB.03.024.060
24
40
63
31
50
9
5.5
23
50
60
30
30
1.7225/ 42CrMo4V
0.615
AB.03.025.037
SF Bordignon GmbH
AB.03.025.037
25
40
63
31
50
9
5.5
23
27
37
23
14
1.7225/ 42CrMo4V
0.323
AB.03.025.047
SF Bordignon GmbH
AB.03.025.047
25
40
63
31
50
9
5.5
23
37
47
23
24
1.7225/ 42CrMo4V
0.488
AB.03.025.060
SF Bordignon GmbH
AB.03.025.060
25
40
63
31
50
9
5.5
23
50
60
30
30
1.7225/ 42CrMo4V
0.615
AB.03.030.037
SF Bordignon GmbH
AB.03.030.037
30
48
72
40
58
9
5.5
28
27
37
23
14
1.7225/ 42CrMo4V
0.382
AB.03.030.060
SF Bordignon GmbH
AB.03.030.060
30
48
72
40
58
9
5.5
28
50
60
36
24
1.7225/ 42CrMo4V
0.640
AB.03.030.077
SF Bordignon GmbH
AB.03.030.077
30
48
72
40
58
9
5.5
28
67
77
46
31
1.7225/ 42CrMo4V
0.824
AB.03.032.037
SF Bordignon GmbH
AB.03.032.037
32
48
72
40
58
9
5.5
28
27
37
23
14
1.7225/ 42CrMo4V
0.382
AB.03.032.060
SF Bordignon GmbH
AB.03.032.060
32
48
72
40
58
9
5.5
28
50
60
36
24
1.7225/ 42CrMo4V
0.640
AB.03.032.077
SF Bordignon GmbH
AB.03.032.077
32
48
72
40
58
9
5.5
28
67
77
46
31
1.7225/ 42CrMo4V
0.824
AB.03.038.047
SF Bordignon GmbH
AB.03.038.047
38
58
85
48
70
11
6.6
33
36
47
30
17
1.7225/ 42CrMo4V
0.665
AB.03.038.060
SF Bordignon GmbH
AB.03.038.060
38
58
85
48
70
11
6.6
33
49
60
36
24
1.7225/ 42CrMo4V
0.898
AB.03.038.077
SF Bordignon GmbH
AB.03.038.077
38
58
85
48
70
11
6.6
33
66
77
46
31
1.7225/ 42CrMo4V
1.157
AB.03.040.047
SF Bordignon GmbH
AB.03.040.047
40
58
85
48
70
11
6.6
33
36
47
30
17
1.7225/ 42CrMo4V
0.665
AB.03.040.060
SF Bordignon GmbH
AB.03.040.060
40
58
85
48
70
11
6.6
33
49
60
36
24
1.7225/ 42CrMo4V
0.898
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0217 - Receiver bushings form B
Blohm
03.06.2024
AB.04 - Aufnahmebuchse mit Breit-Flansch für AB.01 mit verschiedenen Einsät...
Bordignon
09.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청