피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 444 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Augenschrauben
DIN 444 - Augenschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640931328/640931334/640931340/640931346.prj},{NB=444A212130},{ARTIKELNUMMER=444A212130},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/14/a1/din_444_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-06-16},{BLUEBER200=49},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{D2MAX=12.043},{D2MIN=12},{D3MAX=25},{D3MIN=24.48},{DD=M 12},{LMAXA=131.25},{LMINA=128.75},{LAENGEL=130},{STEIGUNGP=1.75},{R=6},{RMAX=9},{RMIN=4.5},{SMAX=14},{SMIN=13.82},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Augenkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
R
r
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 444A21265
444A21265
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
65.95
64.05
65
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A224140
444A224140
23-11-06-16
73
54
60
22.052
22
45
44.38
M 24
141.25
138.75
140
3.00
10
15
7.5
25
24.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21040
444A21040
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
40.80
39.20
40
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A212140
444A212140
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
141.25
138.75
140
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21665
444A21665
23-11-06-16
57
38
44
16.043
16
32
31.38
M 16
65.95
64.05
65
2.00
6
9
4.5
17
16.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2830
444A2830
23-11-06-16
22
28
8.036
8
18
17.57
M 8
30.65
29.35
30
1.25
4
6
3.0
9
8.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21090
444A21090
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
91.10
88.90
90
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21270
444A21270
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
70.95
69.05
70
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21280
444A21280
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
80.95
79.05
80
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A220110
444A220110
23-11-06-16
65
46
52
18.043
18
40
39.38
M 20
111.10
108.90
110
2.50
6
9
4.5
22
21.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A220140
444A220140
23-11-06-16
65
46
52
18.043
18
40
39.38
M 20
141.25
138.75
140
2.50
6
9
4.5
22
21.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2875
444A2875
23-11-06-16
22
28
8.036
8
18
17.57
M 8
75.95
74.05
75
1.25
4
6
3.0
9
8.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A210120
444A210120
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
121.10
118.90
120
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2635
444A2635
23-11-06-16
18
6.030
6
14
13.57
M 6
35.80
34.20
35
1.00
4
6
3.0
7
6.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A216130
444A216130
23-11-06-16
57
38
44
16.043
16
32
31.38
M 16
131.25
128.75
130
2.00
6
9
4.5
17
16.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21050
444A21050
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
50.80
49.20
50
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21075
444A21075
23-11-06-16
26
32
10.036
10
20
19.48
M 10
75.95
74.05
75
1.50
4
6
3.0
12
11.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A21250
444A21250
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
50.80
49.20
50
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A224120
444A224120
23-11-06-16
73
54
60
22.052
22
45
44.38
M 24
121.10
118.90
120
3.00
10
15
7.5
25
24.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A22080
444A22080
23-11-06-16
65
46
52
18.043
18
40
39.38
M 20
80.95
79.05
80
2.50
6
9
4.5
22
21.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A212110
444A212110
23-11-06-16
49
30
36
12.043
12
25
24.48
M 12
111.10
108.90
110
1.75
6
9
4.5
14
13.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A22490
444A22490
23-11-06-16
73
54
60
22.052
22
45
44.38
M 24
91.10
88.90
90
3.00
10
15
7.5
25
24.79
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2640
444A2640
23-11-06-16
18
6.030
6
14
13.57
M 6
40.80
39.20
40
1.00
4
6
3.0
7
6.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A2845
444A2845
23-11-06-16
22
28
8.036
8
18
17.57
M 8
45.80
44.20
45
1.25
4
6
3.0
9
8.85
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 444A216110
444A216110
23-11-06-16
57
38
44
16.043
16
32
31.38
M 16
111.10
108.90
110
2.00
6
9
4.5
17
16.82
DIN
Augenkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 444 B & DIN 444 LB - Augenschrauben, Form B&LB
Fabory
13.02.2023
K0396 - Eye bolts DIN 444 Form B
KIPP
27.05.2024
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
Ganter
19.06.2024
V.2VO - Machine screws EYE BOLTS DIN 444 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
25.04.2023
DIN 444 - Swing bolts
Ganter
19.06.2024
07181 - Eye bolts with long thread
norelem
28.06.2024
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
Elesa+Ganter
21.06.2024
BN 646 - Eye bolts blank, without thread (~DIN 444 B), stainless steel A4, ...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 315 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 444-NI - ELESA-Eye screws
Elesa
24.06.2024
Flanges drilled according to DIN 24154 R2 - Connecting components
NORO
24.05.2023
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
N0020040 - SUS Wing Nut (Type-1) (Mitsuboshi)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청