피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0110 - Nuts for T-slots rhombic form
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07080.prj},{NB=B0110.114},{BESTBLOHM=B0110.114},{NUT=16},{B=25},{B1=15.7},{D=M 14},{H=18},{H1=9},{GEW=0.0326},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=14},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
NUT
Slot nominal size
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0110.105
B0110.105
6
10
5.6
M 5
8
4
0.0020
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.106
B0110.106
8
13
7.6
M 6
10
6
0.0054
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.108
B0110.108
10
15
9.7
M 8
12
6
0.0089
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.110
B0110.110
12
18
11.7
M 10
14
7
0.0143
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.210
B0110.210
14
22
13.5
M 10
16
8
0.0268
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.310
B0110.310
18
28
17.5
M 10
20
10
0.0618
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.112
B0110.112
14
22
13.7
M 12
16
8
0.0225
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.114
B0110.114
16
25
15.7
M 14
18
9
0.0326
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.116
B0110.116
18
28
17.7
M 16
20
10
0.0450
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.216
B0110.216
20
32
19.7
M 16
24
12
0.0780
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.316
B0110.316
22
35
21.5
M 16
28
14
0.1218
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.416
B0110.416
28
44
27.5
M 16
36
18
0.2748
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.118
B0110.118
20
32
19.7
M 18
24
12
0.0695
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.120
B0110.120
22
35
21.7
M 20
28
14
0.1005
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.124
B0110.124
28
44
27.7
M 24
36
18
0.2123
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.130
B0110.130
36
54
35.6
M 30
44
22
0.4249
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0110.136
B0110.136
42
65
41.5
M 36
52
26
0.6921
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청