카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0111 - Parallel keys DIN 6885 A
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/03288.prj},{NB=B0111.14X56},{BESTBLOHM=B0111.14X56},{AUSF=Stahl},{B=14},{H=9},{L=56},{GEW=0.0514},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182400},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA ,BLOHM},{LZR=25,28,32,36,40,45,50,56,70,80},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0111.03X8
B0111.03X8
Steel
3
3
8
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.03X10
B0111.03X10
Steel
3
3
10
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.03X12
B0111.03X12
Steel
3
3
12
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.03X14
B0111.03X14
Steel
3
3
14
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.03X16
B0111.03X16
Steel
3
3
16
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.03X18
B0111.03X18
Steel
3
3
18
0.0012
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.03X20
B0111.03X20
Steel
3
3
20
0.0013
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.03X22
B0111.03X22
Steel
3
3
22
0.0014
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.03X25
B0111.03X25
Steel
3
3
25
0.0017
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.03X28
B0111.03X28
Steel
3
3
28
0.0019
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X8
B0111.04X8
Steel
4
4
8
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X10
B0111.04X10
Steel
4
4
10
0.0011
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X12
B0111.04X12
Steel
4
4
12
0.0012
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X14
B0111.04X14
Steel
4
4
14
0.0016
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X16
B0111.04X16
Steel
4
4
16
0.0019
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X18
B0111.04X18
Steel
4
4
18
0.0024
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X20
B0111.04X20
Steel
4
4
20
0.0023
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X22
B0111.04X22
Steel
4
4
22
0.0026
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X25
B0111.04X25
Steel
4
4
25
0.0029
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.04X28
B0111.04X28
Steel
4
4
28
0.0033
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.05X12
B0111.05X12
Steel
5
5
12
0.0021
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.05X14
B0111.05X14
Steel
5
5
14
0.0024
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.05X16
B0111.05X16
Steel
5
5
16
0.0028
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.05X18
B0111.05X18
Steel
5
5
18
0.0031
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0111.05X20
B0111.05X20
Steel
5
5
20
0.0036
Normenübersicht
Yes
73182400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청