카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0272 - Knurled nuts quick-acting steel or stainless steel
Blohm
Handles, knobs
raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/griffe_und_knoepfe/raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe/06030.prj},{NB=B0272.12},{BESTBLOHM=B0272.12},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{D=M 12},{D1=40},{D3=32},{D4=12.7},{H=24},{K=16},{GEW=0.1745},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{XA=1.580},{XB=7.500},{XC=1.200},{XD=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
H
height
[mm]
K
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
XA
distance
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XD
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0272.04
B0272.04
Vergütungsstahl
M 4
20
11
4.2
12
8
0.0213
Yes
73181600
0.740
7.000
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.05
B0272.05
Vergütungsstahl
M 5
20
14
5.2
12
8
0.0206
Yes
73181600
0.740
7.000
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.06
B0272.06
Vergütungsstahl
M 6
24
16
6.2
14
10
0.0358
Yes
73181600
0.920
7.500
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.08
B0272.08
Vergütungsstahl
M 8
30
20
8.3
17
12
0.0663
Yes
73181600
1.120
7.500
1.000
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.10
B0272.10
Vergütungsstahl
M 10
36
28
10.3
20
14
0.1196
Yes
73181600
1.320
7.500
1.200
1.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.12
B0272.12
Vergütungsstahl
M 12
40
32
12.7
24
16
0.1745
Yes
73181600
1.580
7.500
1.200
1.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.104
B0272.104
Edelstahl
M 4
16
11
4.2
12
8
0.0206
Yes
73181600
0.740
7.000
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.105
B0272.105
Edelstahl
M 5
20
14
5.2
12
8
0.0210
Yes
73181600
0.740
7.000
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.106
B0272.106
Edelstahl
M 6
24
16
6.2
14
10
0.0363
Yes
73181600
0.920
7.500
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.108
B0272.108
Edelstahl
M 8
30
20
8.3
17
12
0.0663
Yes
73181600
1.120
7.500
1.000
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.110
B0272.110
Edelstahl
M 10
36
28
10.3
20
14
0.1231
Yes
73181600
1.320
7.500
1.200
1.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0272.112
B0272.112
Edelstahl
M 12
40
32
12.7
24
16
0.1745
Yes
73181600
1.580
7.500
1.200
1.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청