피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0080 - Ball lock pins with T-grip
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelsperrbolzen/03422_2.prj},{NB=B0080.2063100250},{B=23.0},{D=62.9},{D1=10},{D2=12.00},{D3=17.3},{L=25},{L1=8.9},{L2=33.0},{L3=24.4},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=60},{GEW=0.1091},{EAN=MIN},{XA=4.0},{XB=7.0},{XC=4.0},{XD=8.0},{XE=0.5},{XF=8.5},{XG=4.5},{XH=5.0},{XI=1.50},{XJ=0.50},{XK=30.8},{XL=30.8},{XM=28.5},{XN=32.4},{XO=0.6},{XP=16.9},{XQ=8.7},{XR=1.4},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=17.0},{XV=18.7},{XW=83.6},{XX=3.9},{XY=28.4},{XZ=3.2},{XA1=27.5},{XB1=5.5},{XC1=32.9},{XD1=2.8},{XE1=15.5},{XF1=5.40000},{XG1=8.10000},{XH1=27.900},{XI1=8.200},{XJ1=164.000},{XK1=5.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=28.800},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=14.100},{XR1=30.400},{XS1=9.900},{XT1=11.700},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{XW1=0.500},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0080.204605010
B0080.204605010
17.6
46.0
5
5.50
13.2
10
5.9
25.0
19.4
15,9
5
15
0.0393
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204605015
B0080.204605015
17.6
46.0
5
5.50
13.2
15
5.9
25.0
19.4
20,9
5
15
0.0400
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204605020
B0080.204605020
17.6
46.0
5
5.50
13.2
20
5.9
25.0
19.4
25,9
5
15
0.0414
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204605025
B0080.204605025
17.6
46.0
5
5.50
13.2
25
5.9
25.0
19.4
30,9
5
15
0.0414
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204605030
B0080.204605030
17.6
46.0
5
5.50
13.2
30
5.9
25.0
19.4
35,9
5
15
0.0367
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204606010
B0080.204606010
17.6
46.0
6
6.85
13.2
10
6.8
25.0
19.4
16,8
6
22
0.0412
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204606015
B0080.204606015
17.6
46.0
6
6.85
13.2
15
6.8
25.0
19.4
21,8
6
22
0.0421
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204606020
B0080.204606020
17.6
46.0
6
6.85
13.2
20
6.8
25.0
19.4
28,8
6
22
0.0435
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204606025
B0080.204606025
17.6
46.0
6
6.85
13.2
25
6.8
25.0
19.4
31,8
6
22
0.0442
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204606030
B0080.204606030
17.6
46.0
6
6.85
13.2
30
6.8
25.0
19.4
36,8
6
22
0.0456
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204606035
B0080.204606035
17.6
46.0
6
6.85
13.2
35
6.8
25.0
19.4
41,8
6
22
0.0468
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204606040
B0080.204606040
17.6
46.0
6
6.85
13.2
40
6.8
25.0
19.4
46,8
6
22
0.0477
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204606045
B0080.204606045
17.6
46.0
6
6.85
13.2
45
6.8
25.0
19.4
51,8
6
22
0.0488
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.204606050
B0080.204606050
17.6
46.0
6
6.85
13.2
50
6.8
25.0
19.4
56,8
6
22
0.0499
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206308020
B0080.206308020
23.0
62.9
8
9.50
17.3
20
7.8
33.0
24.4
27,8
8
38
0.1026
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206308025
B0080.206308025
23.0
62.9
8
9.50
17.3
25
7.8
33.0
24.4
32,8
8
38
0.1044
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206308030
B0080.206308030
23.0
62.9
8
9.50
17.3
30
7.8
33.0
24.4
37,8
8
38
0.1060
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206308035
B0080.206308035
23.0
62.9
8
9.50
17.3
35
7.8
33.0
24.4
42,8
8
38
0.1080
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206308040
B0080.206308040
23.0
62.9
8
9.50
17.3
40
7.8
33.0
24.4
47,8
8
38
0.1104
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206308045
B0080.206308045
23.0
62.9
8
9.50
17.3
45
7.8
33.0
24.4
52,8
8
38
0.1142
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206308050
B0080.206308050
23.0
62.9
8
9.50
17.3
50
7.8
33.0
24.4
57,8
8
38
0.1141
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206310020
B0080.206310020
23.0
62.9
10
12.00
17.3
20
8.9
33.0
24.4
28,9
10
60
0.1092
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206310025
B0080.206310025
23.0
62.9
10
12.00
17.3
25
8.9
33.0
24.4
33,9
10
60
0.1091
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206310030
B0080.206310030
23.0
62.9
10
12.00
17.3
30
8.9
33.0
24.4
38,9
10
60
0.1116
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0080.206310035
B0080.206310035
23.0
62.9
10
12.00
17.3
35
8.9
33.0
24.4
43,9
10
60
0.1178
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청