피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0029 - Spring plungers with hexagon socket and POM thrust pin, LONG-LOK secured, steel
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03051.prj},{NB=B0029.160},{D1=7.5},{L=32},{L1=14},{H=5.0},{T=6.0},{T1=2.5},{N=2.5},{SX=5.000},{F1=45},{F2=100},{DREHMOMENTEIN=3.90},{DREHMOMENTAUS=3.00},{GEW=0.0302},{EAN=MIN},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{XA=1.60},{XB=20.50},{XC=4.00},{XD=1.80},{TAB=0},{TAB1=2},{TYP=1},{BESTBLOHM=B0029.16},{AUSF=Standard Federkraft},{D=M 16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=5.0},{BESTMS=03040-9016},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge},{ZGT1=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
T1
depth
[mm]
N
slot
[mm]
S
width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
[Nm]
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0029.05
B0029.05
Standard spring force
M 5
2.4
18
7
approx. two thread dials
2.3
0.8
0.8
1.5
6
20
0.12
0.08
0.0015
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.06
B0029.06
Standard spring force
M 6
2.7
20
7
approx. two thread dials
2.5
1.0
1.0
2.0
7
20
0.45
0.22
0.0022
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.08
B0029.08
Standard spring force
M 8
3.5
22
8
approx. two thread dials
3.0
1.4
1.2
2.5
9
35
1.05
0.37
0.0049
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.10
B0029.10
Standard spring force
M 10
4.0
22
9
approx. two thread dials
3.0
1.4
1.6
3.0
9
35
1.30
0.60
0.0079
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.12
B0029.12
Standard spring force
M 12
6.0
28
10
approx. two thread dials
4.0
2.0
2.0
4.0
12
55
2.00
1.30
0.0136
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.16
B0029.16
Standard spring force
M 16
7.5
32
14
approx. two thread dials
5.0
2.5
2.5
5.0
45
100
3.90
3.00
0.0302
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.105
B0029.105
light spring force
M 5
2.4
18
7
approx. two thread dials
2.3
0.8
0.8
1.5
3
10
0.12
0.08
0.0014
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.106
B0029.106
light spring force
M 6
2.7
20
7
approx. two thread dials
2.5
1.0
1.0
2.0
3
9
0.45
0.22
0.0022
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.108
B0029.108
light spring force
M 8
3.5
22
8
approx. two thread dials
3.0
1.4
1.2
2.5
4
16
1.05
0.37
0.0047
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.110
B0029.110
light spring force
M 10
4.0
22
9
approx. two thread dials
3.0
1.4
1.6
3.0
4
16
1.30
0.60
0.0077
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.112
B0029.112
light spring force
M 12
6.0
28
10
approx. two thread dials
4.0
2.0
2.0
4.0
5
27
2.00
1.30
0.0133
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0029.116
B0029.116
light spring force
M 16
7.5
32
14
approx. two thread dials
5.0
2.5
2.5
5.0
20
45
3.90
3.00
0.0298
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청