카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0521 - Pull Handles steel round
Blohm
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06930-10.prj},{NB=B0521.136051},{BESTBLOHM=B0521.136051},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=gleitpoliert},{A=136},{B=10},{D=M5},{H=40},{L=146},{T=10},{TRAG=1000},{GEW=0.0000},{BESTAS=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XA=12.000},{XB=3},{NDM=5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
height
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
BESTAS
Order No. end washer
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0521.032031
B0521.032031
Stahl
gleitpoliert
32
5
M3
24
37
6
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.042031
B0521.042031
Stahl
gleitpoliert
42
5
M3
24
47
6
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.055031
B0521.055031
Stahl
gleitpoliert
55
5
M3
24
60
6
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.064031
B0521.064031
Stahl
gleitpoliert
64
5
M3
24
69
6
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.076031
B0521.076031
Stahl
gleitpoliert
76
5
M3
24
81
6
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.088031
B0521.088031
Stahl
gleitpoliert
88
5
M3
24
93
6
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.032041
B0521.032041
Stahl
gleitpoliert
32
8
M4
32
40
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.042041
B0521.042041
Stahl
gleitpoliert
42
8
M4
32
50
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.055041
B0521.055041
Stahl
gleitpoliert
55
8
M4
32
63
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.064041
B0521.064041
Stahl
gleitpoliert
64
8
M4
32
72
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.076041
B0521.076041
Stahl
gleitpoliert
76
8
M4
32
84
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.088041
B0521.088041
Stahl
gleitpoliert
88
8
M4
32
96
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.096041
B0521.096041
Stahl
gleitpoliert
96
8
M4
32
104
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.098041
B0521.098041
Stahl
gleitpoliert
98
8
M4
32
106
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.100041
B0521.100041
Stahl
gleitpoliert
100
8
M4
32
108
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.102041
B0521.102041
Stahl
gleitpoliert
102
8
M4
32
110
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.120041
B0521.120041
Stahl
gleitpoliert
120
8
M4
32
128
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.136041
B0521.136041
Stahl
gleitpoliert
136
8
M4
32
144
8
500
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.055051
B0521.055051
Stahl
gleitpoliert
55
10
M5
40
65
10
1000
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.064051
B0521.064051
Stahl
gleitpoliert
64
10
M5
40
74
10
1000
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.076051
B0521.076051
Stahl
gleitpoliert
76
10
M5
40
86
10
1000
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.088051
B0521.088051
Stahl
gleitpoliert
88
10
M5
40
98
10
1000
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.096051
B0521.096051
Stahl
gleitpoliert
96
10
M5
40
106
10
1000
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.098051
B0521.098051
Stahl
gleitpoliert
98
10
M5
40
108
10
1000
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0521.100051
B0521.100051
Stahl
gleitpoliert
100
10
M5
40
110
10
1000
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청