카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
200-DC Series 6dB Coupler - Low PIM
Bird
RF Components
Combiners & Dividers
Low PIM
200 DC Series
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/rf_components/combiners_and_dividers/low_pim/200_dc_series/200_dc_ffn_6_asmtab.prj},{NB=200-DC-FFN-6},{PN=200-DC-FFN-6},{FR=698 ~ 2700 MHz},{IL=0.5 dB max},{RL=20.0 dB min},{CV=6 ± 1.0 dB max},{DI=20.0 dB min},{PH=200 Watts},{PIMD=153 dBc@ 2 Tone x 43dBm},{IMPEDANCE=50 Ω nominal},{OT=-10°C ~ +60°C},{CONN=N-Female},{FINISH=Black painting},{CGENDER=Female},{A=0.728},{B=0.728},{C=4.055},{D=5.512},{E=1.177},{F=0.984},{G=0.402},{H=3.234},{I=0.419},{J=0.622},{K=0.435},{L=0.431},{M=1.929},{N=0.941},{O=4-M3.0 TAP DP7.0},{OM=3.000},{OD=7.000},{PPATH=parts/200_dc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
FR
Frequency Range
ⁿ/ₐ
IL
Insertion Loss
ⁿ/ₐ
RL
Return Loss
ⁿ/ₐ
CV
Coupling Value
ⁿ/ₐ
DI
Directivity
ⁿ/ₐ
PH
Power Handling
ⁿ/ₐ
PIMD
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
OT
Operating temp.
ⁿ/ₐ
CONN
Connectors
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
O
ⁿ/ₐ
200-DC-FFN-6
200-DC-FFN-6
698 ~ 2700 MHz
0.5 dB max
20.0 dB min
6 ± 1.0 dB max
20.0 dB min
200 Watts
153 dBc@ 2 Tone x 43dBm
50 Ω nominal
-10°C ~ +60°C
N-Female
Black painting
0.728
0.728
4.055
5.512
1.177
0.984
0.402
3.234
0.419
0.622
0.435
0.431
1.929
0.941
4-M3.0 TAP DP7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청