AU, AUD - ISO15552 Standard Cylinder
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Extruded ISO 15552 (previously 6431)
Extruded ISO 15552 (previously 6431), VDMA 24562 Global
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/extruded_iso_15552/extruded_iso_15552_global/au_asmtab.prj},{NB=G-AU-50X25-G},{BORE=50},{STROKE=25},{MODEL=AU},{RM=},{M=},{SM=},{AB=69},{AC=106},{AD=31.0},{AE=31.0},{B=64.0},{D=20},{DA=42},{DB=29.0},{E=M16x1.5},{ENDM=16},{EA=32},{F=23},{FA=8.0},{H=17},{K=M8},{KNDM=8},{KA=16},{KB=46.5},{M1=40},{MA=27},{N=40},{NA=3.5},{P=1/4\"},{PNDM=0.540},{PA=14.0},{PB=8},{PPATH=au_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=2},{AS=175},{AUD=244}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
M1
M
[mm]
MA
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
P
[인치]
PA
[mm]
PB
[mm]
G-AU-32X25-G
G-AU-32X25-G
32
1/8" G [G]
142
48
94
27.5
27.5
46.5
12
29
27.0
M10x1.25
22
17
6.0
10
M6
16
32.5
30
19
30
3.0
1/8"
13.5
6
G-AU-40X25-G
G-AU-40X25-G
40
1/4" G [G]
159
54
105
32.0
32.0
54.0
16
33
28.0
M12x1.25
24
17
7.0
13
M6
16
38.0
35
21
35
3.5
1/4"
17.5
6
G-AU-50X25-G
G-AU-50X25-G
50
1/4" G [G]
175
69
106
31.0
31.0
64.0
20
42
29.0
M16x1.5
32
23
8.0
17
M8
16
46.5
40
27
40
3.5
1/4"
14.0
8
G-AU-63X25-G
G-AU-63X25-G
63
3/8" G [G]
190
69
121
33.0
33.0
75.0
20
42
29.0
M16x1.5
32
23
8.0
17
M8
16
56.5
45
27
45
4.0
3/8"
17.0
8
G-AU-80X25-G
G-AU-80X25-G
80
3/8" G [G]
214
86
128
33.0
33.0
93.0
25
53
35.5
M20x1.5
40
26
10.0
22
M10
17
72.0
45
33
45
4.0
3/8"
16.5
8
G-AU-100X25-G
G-AU-100X25-G
100
1/2" G [G]
229
91
138
37.0
37.0
110.0
25
55
35.5
M20x1.5
40
26
10.0
22
M10
17
89.0
55
36
55
4.0
1/2"
19.5
10
G-AU-125X25-G
G-AU-125X25-G
125
1/2" G [G]
279
119
160
46.0
46.0
134.0
32
74
42.5
M27x2.0
54
41
13.5
27
M12
20
110.0
60
45
60
4.0
1/2"
23.0
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청