HG-KR - AC Servo Motors
IMI Bimba Products
Electric Actuators
Inch
Motors & Controls
Servo Motors
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/electric_actuators/inch/motors_controls/servo_motors/hg_kr.prj},{NB=HG-KR13},{IC=Low Inertia, Small Capacity},{RO=0.1},{ROPN=1},{EB=},{SE=},{H=40.000},{W=40.000},{L=89.300},{L1S=82.400},{L1B=123.000},{L2=25.000},{L3=5.000},{L4=2.500},{L5=21.500},{L6=39.800},{L7=11.700},{D2=4.500},{H1=30.000},{H2=8.000},{H3=20.700},{H4=21.000},{W1=20.500},{W2=20.700},{R=2.500},{D1=46.000},{L8=48.200},{R2=0.000},{L10S=0.000},{L10B=0.000},{L11S=0.000},{L11B=0.000},{R3=0.000},{H5=0.000},{W3=0.000},{L12=9.900},{L13=11.700},{W4=6.400},{W5=27.500},{W6=4.900},{L14=58.800},{W7=5.800},{QK=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
IC
Inertia/Capacity
ⁿ/ₐ
RO
Rated Output
[kW]
HG-KR053
HG-KR053
Low Inertia, Small Capaci...
0.05
HG-KR13
HG-KR13
Low Inertia, Small Capaci...
0.1
HG-KR23
HG-KR23
Low Inertia, Small Capaci...
0.2
HG-KR43
HG-KR43
Low Inertia, Small Capaci...
0.4
HG-KR73
HG-KR73
Low Inertia, Small Capaci...
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청