카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
R Ø 32 - Heavy load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/r/r_32.prj},{NB=R32-102(0)},{ARTNR=R32-102},{CODE=R32-102},{DH=32},{DD=16},{LO=102},{RG=122},{SX=0.0},{S1=20.4},{F1=2489},{S2=25.5},{F2=3111},{S3=28.1},{F3=3422},{SN=30.6},{FN=3733},{SB=36.8},{FB=4490},{MAT=Cr-Si},{BXH=7.1 x 5.4},{H=5.400},{DE=31.1},{DE1=31.100},{B=7.100},{RG1=122.000},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
R32-038
R32-038
32
16
38
388
0.000
38.000
7.6
2949
9.5
3686
10.5
4055
11.4
4423
12.5
7.1 x 5.4
R32-044
R32-044
32
16
44
324
0.000
44.000
8.8
2851
11
3564
12.1
3920
13.2
4277
14.9
7.1 x 5.4
R32-051
R32-051
32
16
51
272
0.000
51.000
10.2
2774
12.8
3482
14.0
3815
15.3
4162
17.8
7.1 x 5.4
R32-064
R32-064
32
16
64
212
0.000
64.000
12.8
2714
16
3392
17.6
3731
19.2
4070
22.4
7.1 x 5.4
R32-076
R32-076
32
16
76
172
0.000
76.000
15.2
2614
19
3268
20.9
3595
22.8
3922
26.1
7.1 x 5.4
R32-089
R32-089
32
16
89
141
0.000
89.000
17.8
2510
22.3
3144
24.5
3451
26.7
3765
30.8
7.1 x 5.4
R32-102
R32-102
32
16
102
122
0.000
102.000
20.4
2489
25.5
3111
28.1
3422
30.6
3733
36.8
7.1 x 5.4
R32-115
R32-115
32
16
115
107
0.000
115.000
23
2461
28.8
3082
31.6
3384
34.5
3692
41.4
7.1 x 5.4
R32-127
R32-127
32
16
127
93
0.000
127.000
25.4
2362
31.8
2957
34.9
3248
38.1
3543
44.4
7.1 x 5.4
R32-139
R32-139
32
16
139
86
0.000
139.000
28
2408
35
3010
38.2
3287
42
3612
48.5
7.1 x 5.4
R32-152
R32-152
32
16
152
78
0.000
152.000
30.4
2371
38
2964
41.8
3260
45.6
3557
54.8
7.1 x 5.4
R32-178
R32-178
32
16
178
67.2
0.000
178.000
35.6
2392
44.5
2990
49.0
3289
53.4
3588
63.6
7.1 x 5.4
R32-203
R32-203
32
16
203
59.1
0.000
203.000
40.6
2399
50.8
3002
55.8
3299
60.9
3599
72.5
7.1 x 5.4
R32-254
R32-254
32
16
254
46.4
0.000
254.000
50.8
2357
63.5
2946
69.9
3241
76.2
3536
92.8
7.1 x 5.4
R32-305
R32-305
32
16
305
38
0.000
305.000
61
2318
76.3
2899
83.9
3187
91.5
3477
111.8
7.1 x 5.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청