카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
NG 16x1.5 - Gas ejectors
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
NG
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/ng/ng_16_asmtab.prj},{NB=NG16X1--(0)},{ARTNR=NG16X1},{CODE=NG16x1.5-040-A-RD},{CODENIT=GN16x1.5-40-21},{CU=40},{L=140},{LMIN=100},{RC=1},{D=13.4},{P=75},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=21},{F1I=1.39xF0},{F1P=1.67xF0},{S=0.28},{W=0.07},{FISX='-','-','DM16','DM 16'},{FISXNIT='-','-','DM16','1/049'},{SIZE=13.4},{PPATH=ng_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
NG16X1
NG16X1
10
80
70
1
13.4
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.05
NG16X1
NG16X1
20
100
80
1
13.4
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.06
NG16X1
NG16X1
30
120
90
1
13.4
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.07
NG16X1
NG16X1
40
140
100
1
13.4
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.07
NG16X1
NG16X1
50
160
110
1
13.4
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.08
NG16X1
NG16X1
60
180
120
1
13.4
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.08
NG16X1
NG16X1
70
200
130
1
13.4
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.09
NG16X1
NG16X1
80
220
140
1
13.4
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.10
NG16X1
NG16X1
100
260
160
1
13.4
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.11
NG16X1
NG16X1
10
80
70
1
13.4
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.05
NG16X1
NG16X1
20
100
80
1
13.4
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.06
NG16X1
NG16X1
30
120
90
1
13.4
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.07
NG16X1
NG16X1
40
140
100
1
13.4
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.07
NG16X1
NG16X1
50
160
110
1
13.4
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.08
NG16X1
NG16X1
60
180
120
1
13.4
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.08
NG16X1
NG16X1
70
200
130
1
13.4
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.09
NG16X1
NG16X1
80
220
140
1
13.4
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.10
NG16X1
NG16X1
100
260
160
1
13.4
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.11
NG16X1
NG16X1
10
80
70
1
13.4
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.05
NG16X1
NG16X1
20
100
80
1
13.4
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.06
NG16X1
NG16X1
30
120
90
1
13.4
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.07
NG16X1
NG16X1
40
140
100
1
13.4
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.07
NG16X1
NG16X1
50
160
110
1
13.4
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.08
NG16X1
NG16X1
60
180
120
1
13.4
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.08
NG16X1
NG16X1
70
200
130
1
13.4
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
0.09
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청