카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
NE 16x1.5 - Gas ejectors
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
NE VDI3004
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/ne/ne-b_16x1_5_asmtab.prj},{NB=NE16X1--(0)},{ARTNR=NE16X1},{CODE=NE16x1.5-125-B-GR},{CODENIT=EN16X1.5-125-6},{CU=125},{L=295},{LMIN=170},{RC=1},{D=13.4},{P=20},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=6},{F1I=1.56xF0},{F1P=2.03xF0},{S=0.28},{W=0.12},{F=1.000},{SIZE=14},{FISX='-','-','DM16','DM 16'},{FISXNIT='-','-','DM16','1/049'},{PPATH=ne_b/ne-b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
NE16X1
NE16X1
10
65
55
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.05
NE16X1
NE16X1
20
85
65
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.06
NE16X1
NE16X1
30
105
75
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16X1
NE16X1
40
125
85
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16X1
NE16X1
50
145
95
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
NE16X1
NE16X1
60
165
105
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
NE16X1
NE16X1
70
185
115
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.09
NE16X1
NE16X1
80
205
125
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.10
NE16X1
NE16X1
100
245
145
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.11
NE16X1
NE16X1
125
295
170
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.12
NE16X1
NE16X1
10
65
55
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.05
NE16X1
NE16X1
20
85
65
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.06
NE16X1
NE16X1
30
105
75
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16X1
NE16X1
40
125
85
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16X1
NE16X1
50
145
95
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
NE16X1
NE16X1
60
165
105
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
NE16X1
NE16X1
70
185
115
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.09
NE16X1
NE16X1
80
205
125
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.10
NE16X1
NE16X1
100
245
145
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.11
NE16X1
NE16X1
125
295
170
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.12
NE16X1
NE16X1
10
65
55
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.05
NE16X1
NE16X1
20
85
65
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.06
NE16X1
NE16X1
30
105
75
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16X1
NE16X1
40
125
85
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16X1
NE16X1
50
145
95
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청