카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
H 500 - ISO Standard, high force
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_500_tab.prj},{NB=H500-025N(0--)},{CU=25.0},{L=100.0},{LMIN=75.0},{RC=2},{D=38.0},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=36.0},{S=3.14},{OP=1},{SIZE=38.0},{ED=1},{PRA=2},{S2=3.14159},{V2=0.03640},{P2=150},{OSM=2.000},{SPM=60},{ARTNR=H500-025N},{CODE=H500-025-C-N},{CODENIT=AR/P5-25.2-C},{W=0.39},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A38','FS2A 38','rv_fs2a2.jpg','FS2B38','FS2B 38','rv_fs2b2.jpg','FC38A','FC 38 A','rv_fc2.jpg','FCQC38','FCQC 38','rv_fcqc2.jpg','FSA38','FSA 38','rv_fsa2.jpg','FSD38','FSD 38','rv_fsd2.jpg','FT38','FT 38','rv_ft2.jpg','FTP38','FTP 38','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Riserva corsa
[mm]
D
Diametro
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
H500-010
H500-010
10.0
70.0
60.0
2
38.0
150
20
470
559
619
24.0
3.14
0.32
H500-013
H500-013
13.0
75.7
62.7
2
38.0
150
20
470
578
647
26.0
3.14
0.33
H500-016
H500-016
16.0
82.0
66.0
2
38.0
150
20
470
593
669
29.0
3.14
0.34
H500-019
H500-019
19.0
88.0
69.0
2
38.0
150
20
470
606
690
31.0
3.14
0.36
H500-025
H500-025
25.0
100.0
75.0
2
38.0
150
20
470
629
724
36.0
3.14
0.39
H500-038
H500-038
38.0
126.0
88.0
2
38.0
150
20
470
664
778
48.0
3.14
0.45
H500-050
H500-050
50.0
150.0
100.0
2
38.0
150
20
470
687
813
58.0
3.14
0.50
H500-063
H500-063
63.0
176.5
113.5
2
38.0
150
20
470
702
838
70.0
3.14
0.57
H500-080
H500-080
80.0
210.0
130.0
2
38.0
150
20
470
721
867
84.0
3.14
0.64
H500-100
H500-100
100.0
250.0
150.0
2
38.0
150
20
470
734
889
101.0
3.14
0.74
H500-125
H500-125
125.0
300.0
175.0
2
38.0
150
20
470
746
908
123.0
3.14
0.86
H500-010N
H500-010N
10.0
70.0
60.0
2
38.0
0
20
0
0
0
24.0
3.14
0.32
H500-013N
H500-013N
13.0
75.7
62.7
2
38.0
0
20
0
0
0
26.0
3.14
0.33
H500-016N
H500-016N
16.0
82.0
66.0
2
38.0
0
20
0
0
0
29.0
3.14
0.34
H500-019N
H500-019N
19.0
88.0
69.0
2
38.0
0
20
0
0
0
31.0
3.14
0.36
H500-025N
H500-025N
25.0
100.0
75.0
2
38.0
0
20
0
0
0
36.0
3.14
0.39
H500-038N
H500-038N
38.0
126.0
88.0
2
38.0
0
20
0
0
0
48.0
3.14
0.45
H500-050N
H500-050N
50.0
150.0
100.0
2
38.0
0
20
0
0
0
58.0
3.14
0.50
H500-063N
H500-063N
63.0
176.5
113.5
2
38.0
0
20
0
0
0
70.0
3.14
0.57
H500-080N
H500-080N
80.0
210.0
130.0
2
38.0
0
20
0
0
0
84.0
3.14
0.64
H500-100N
H500-100N
100.0
250.0
150.0
2
38.0
0
20
0
0
0
101.0
3.14
0.74
H500-125N
H500-125N
125.0
300.0
175.0
2
38.0
0
20
0
0
0
123.0
3.14
0.86
H500-010-E
H500-010-E
10.0
70.0
60.0
2
38.0
0
20
0
0
0
24.0
3.14
0.32
H500-013-E
H500-013-E
13.0
75.7
62.7
2
38.0
0
20
0
0
0
26.0
3.14
0.33
H500-016-E
H500-016-E
16.0
82.0
66.0
2
38.0
0
20
0
0
0
29.0
3.14
0.34
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청