카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
CEOT - Demountable guide pillar WDX 13-65
Berger Tools
AUTO Automotive Range of Pillars and Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/auto/ceot.prj},{NB=CEOT50224},{ARTNR=CEOT-50-224},{CODE=CEOT50224},{D1=50},{L1=224},{D2=50},{D3=60},{R=46.5},{L2=70},{L3=10},{WEIGHT=3.47},{MAT=1.7131 58÷62 HRC},{M=0},{RIMBA=2.5},{RIMBB=10},{RINV=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
R
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CEOT-25-125
CEOT-25-125
25
125
25
33
34.0
40
4
0.48
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-25-140
CEOT-25-140
25
140
25
33
34.0
40
4
0.54
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-25-160
CEOT-25-160
25
160
25
33
34.0
40
4
0.62
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-25-180
CEOT-25-180
25
180
25
33
34.0
40
4
0.70
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-25-200
CEOT-25-200
25
200
25
33
34.0
40
4
0.77
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-25-224
CEOT-25-224
25
224
25
33
34.0
40
4
0.87
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-32-140
CEOT-32-140
32
140
32
40
37.5
45
8
0.89
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-32-160
CEOT-32-160
32
160
32
40
37.5
45
8
1.01
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-32-180
CEOT-32-180
32
180
32
40
37.5
45
8
1.14
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-32-200
CEOT-32-200
32
200
32
40
37.5
45
8
1.27
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-32-224
CEOT-32-224
32
224
32
40
37.5
45
8
1.42
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-32-250
CEOT-32-250
32
250
32
40
37.5
45
8
1.59
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-40-160
CEOT-40-160
40
160
40
50
41.5
56
8
1.59
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-40-180
CEOT-40-180
40
180
40
50
41.5
56
8
1.78
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-40-200
CEOT-40-200
40
200
40
50
41.5
56
8
1.98
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-40-224
CEOT-40-224
40
224
40
50
41.5
56
8
2.22
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-40-250
CEOT-40-250
40
250
40
50
41.5
56
8
2.48
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-40-280
CEOT-40-280
40
280
40
50
41.5
56
8
2.77
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-50-160
CEOT-50-160
50
160
50
60
46.5
70
10
2.48
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-50-180
CEOT-50-180
50
180
50
60
46.5
70
10
2.79
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-50-200
CEOT-50-200
50
200
50
60
46.5
70
10
3.10
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-50-224
CEOT-50-224
50
224
50
60
46.5
70
10
3.47
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-50-250
CEOT-50-250
50
250
50
60
46.5
70
10
3.87
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-50-280
CEOT-50-280
50
280
50
60
46.5
70
10
4.34
1.7131 58÷62 HRC
CEOT-50-315
CEOT-50-315
50
315
50
60
46.5
70
10
4.88
1.7131 58÷62 HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청