카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 751 NI - Stainless Steel-Fork joint, Type A, fork pin with KL-shaft safety
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Fork joints, Fork heads
GN751 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gabelgelenke_gabelkoepfe/gn751_n/gn751_n.prj},{NB=Edelstahl-Gabelgelenk GN751-8-32-M8-A-NI},{ARTNR=GN751-8-32-M8-A-NI},{PARTNUMBER=GN 751-8-32-M8-A-NI},{NORMNR=GN 751},{D1=8},{L1=32},{R=16.000},{K=1.500},{Z=1.000},{X=0.900},{Y=0.200},{W=1.100},{D2=M8},{NDM=8},{KDM=6.647},{A=16},{A1=22},{B=8},{D3=14},{L2=48},{L3=58},{L4=12.0},{WEIGHT=0.0498},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H9/h11
[mm]
L1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-4-8-M4-A-NI
4
8
M4
8
4
8
16
21
6.0
0.0060
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-4-16-M4-A-NI
4
16
M4
8
4
8
24
29
6.0
0.0060
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-5-10-M5-A-NI
5
10
M5
10
5
9
20
26
7.5
0.0100
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-5-20-M5-A-NI
5
20
M5
10
5
9
30
36
7.5
0.0190
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-6-12-M6-A-NI
6
12
M6
12
6
10
24
31
9.0
0.0200
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-6-24-M6-A-NI
6
24
M6
12
6
10
36
43
9.0
0.0250
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-8-16-M8-A-NI
8
16
M8
16
8
14
32
42
12.0
0.0460
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-8-32-M8-A-NI
8
32
M8
16
8
14
48
58
12.0
0.0498
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-10-20-M10-A-NI
10
20
M10
20
10
18
40
52
15.0
0.0800
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-10-40-M10-A-NI
10
40
M10
20
10
18
60
72
15.0
0.1210
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-12-24-M12-A-NI
12
24
M12
24
12
20
48
62
18.0
0.1450
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-12-48-M12-A-NI
12
48
M12
24
12
20
72
86
18.0
0.1900
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-14-28-M14-A-NI
14
28
M14
28
14
24
56
72
22.5
0.2200
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-14-56-M14-A-NI
14
56
M14
28
14
24
85
101
22.5
0.2800
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-16-32-M16-A-NI
16
32
M16
32
16
26
64
83
24.0
0.3340
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-16-64-M16-A-NI
16
64
M16
32
16
26
96
115
24.0
0.4200
73182900
YES
Edelstahl-Gabelgelenk GN7...
GN751-20-40-M20-A-NI
20
40
M20
40
20
34
80
105
30.0
0.6820
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청