카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 743.7 A - Oil level sight glasses, type A with contrast screen
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil level sight glasses
GN743.7
GN743.7 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/oelschauglaeser/gn743_7/gn743_7_a/gn743_7_a.prj},{NB=Oelschauglas mit kegeligem Gewinde GN743.7-18-R3/4-A},{ARTNR=GN743.7-18-R3/4-A},{PARTNUMBER=GN 743.7-18-R3/4-A},{NORMNR=GN 743.7},{D1=18},{D2=R3/4},{A=9.5},{D3=26.4},{D4Z=Rp 3/4},{D4K=-},{E=31.0},{L1=18},{L2=8},{L3=14.5},{S=27.0},{P=1.814},{ND=26.441},{CH1=1.810},{XG=2.660},{XRF=12.000},{XRF1=2.500},{WEIGHT=0.0500},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{VERS=1},{INFOGANTER=Produktdetails},{AX=9.5},{L3X=14.5},{D4X=3/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
External thread conical
ⁿ/ₐ
A
Reference plane
[mm]
D3
in a
[mm]
D4Z
Female thread cylindrical
ⁿ/ₐ
D4K
Female thread conical
ⁿ/ₐ
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
after one revolution of the spindle
[mm]
S
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-11-R3/8-A
11
R3/8
6.4
16.7
Rp 3/8
-
22.0
13
6
10.1
19.0
1.337
0.0190
90261089
YES
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-11-3/8NPT-A
11
3/8NPT
6.1
17.1
-
3/8'' NPT
22.0
15
6
-
19.1
1.410
0.0190
90261089
YES
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-14-R1/2-A
14
R1/2
8.2
21.0
Rp 1/2
-
27.5
17
7
13.2
24.0
1.814
0.0400
90261089
YES
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-14-1/2NPT-A
14
1/2NPT
8.1
21.2
-
1/2'' NPT
27.5
16
7
-
23.8
1.814
0.0310
90261089
YES
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-18-R3/4-A
18
R3/4
9.5
26.4
Rp 3/4
-
31.0
18
8
14.5
27.0
1.814
0.0500
90261089
YES
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-18-3/4NPT-A
18
3/4NPT
8.6
26.6
-
3/4'' NPT
33.0
18
8
-
28.6
1.814
0.0547
90261089
YES
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-24-R1-A
24
R1
10.4
33.2
Rp 1
-
40.5
21
8
16.8
36.0
2.309
0.0980
90261089
YES
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-24-1NPT-A
24
1NPT
10.2
33.7
-
1'' NPT
41.5
22
8
-
34.9
2.210
0.0730
90261089
YES
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-32-R11/4-A
32
R11/4
12.7
42.0
Rp 1 1/4
-
53.0
24
9
19.1
46.0
2.309
0.1490
90261089
YES
Oelschauglas mit kegelige...
GN743.7-32-11/4NPT-A
32
11/4NPT
10.7
42.2
-
1 1/4'' NPT
51.5
23
9
-
44.5
2.210
0.1350
90261089
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청