카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 883 B - Breather valves, Type B, high design, with stainless steel cap
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
GN883
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn883/gn883_b.prj},{NB=Entlueftungsventil GN883-G1/4-160-B-MS},{ARTNR=GN883-G1/4-160-B-MS},{PARTNUMBER=GN 883-G1/4-160-B-MS},{NORMNR=GN 883},{D1=G1/4},{NDMM=0.000},{NDMG=13.157},{VER=4},{TH=G},{P=0.000},{ODMIN=160},{ODMAX=240},{D2=20.0},{D3=12.5},{E1=19.5},{E2=18.5},{L1=6.5},{L2=6},{L3=7.5},{L4=7.5},{L5=16.5},{SW=17},{LD=1.8},{WEIGHT=0.0242},{CTN=84818079},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
ODMIN
Opening pressure min.
[mbar]
ODMAX
Opening pressure max.
[mbar]
D2
[mm]
D3
[mm]
E2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
LD
ca. air passage
[l/min.]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M10x1-20-B-MS
M10x1
20
80
14.5
12.5
18.5
8.0
7.0
16.0
17
1.8
0.0190
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M10x1-160-B-MS
M10x1
160
240
14.5
12.5
18.5
8.0
7.0
16.0
17
1.8
0.0188
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M12x1,5-20-B-MS
M12x1,5
20
80
18.0
12.5
18.5
7.5
7.0
16.5
17
1.8
0.0220
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M12x1,5-160-B-MS
M12x1,5
160
240
18.0
12.5
18.5
7.5
7.0
16.5
17
1.8
0.0221
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M14x1,5-20-B-MS
M14x1,5
20
80
20.0
12.5
18.5
7.5
7.5
16.5
17
1.8
0.0252
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M14x1,5-160-B-MS
M14x1,5
160
240
20.0
12.5
18.5
7.5
7.5
16.5
17
1.8
0.0251
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G1/4-20-B-MS
G1/4
20
80
20.0
12.5
18.5
7.5
7.5
16.5
17
1.8
0.0243
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G1/4-160-B-MS
G1/4
160
240
20.0
12.5
18.5
7.5
7.5
16.5
17
1.8
0.0242
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M16x1,5-20-B-MS
M16x1,5
20
80
22.0
12.5
24.0
7.5
7.5
16.5
22
1.8
0.0364
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M16x1,5-160-B-MS
M16x1,5
160
240
22.0
12.5
24.0
7.5
7.5
16.5
22
1.8
0.0359
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G3/8-20-B-MS
G3/8
20
80
23.0
12.5
24.0
7.5
7.5
16.5
22
1.8
0.0379
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G3/8-160-B-MS
G3/8
160
240
23.0
12.5
24.0
7.5
7.5
16.5
22
1.8
0.0378
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G1/2-20-B-MS
G1/2
20
80
26.0
12.5
29.0
8.0
8.0
17.0
27
1.8
0.0557
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G1/2-160-B-MS
G1/2
160
240
26.0
12.5
29.0
8.0
8.0
17.0
27
1.8
0.0557
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G3/4-20-B-MS
G3/4
20
80
32.0
12.5
35.0
8.0
8.0
17.0
32
1.8
0.0841
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G3/4-160-B-MS
G3/4
160
240
32.0
12.5
35.0
8.0
8.0
17.0
32
1.8
0.0840
84818079
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청