피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 6885 A NI - Stainless Steel-Keys, Type A, front rounded, high type
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning elements, Clamping pads
DIN6885 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/din6885_ni/din_6885_ni.prj},{NB=Edelstahl-Passfeder DIN6885-6-6-45-A-NI},{ARTNR=DIN6885-6-6-45-A-NI},{PARTNUMBER=DIN 6885-6-6-45-A-NI},{NORMNR=DIN 6885},{B=6},{H=6},{L=45},{LX=14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63},{FW=17-22},{WEIGHT=0.0010},{CTN=73182400},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
B
h9
[mm]
H
[mm]
L
Length
[mm]
FW
for shaft-Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-3-3-6-A-NI
3
3
6
8-10
0.0008
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-3-3-8-A-NI
3
3
8
8-10
0.0010
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-3-3-10-A-NI
3
3
10
8-10
0.0010
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-3-3-12-A-NI
3
3
12
8-10
0.0011
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-3-3-14-A-NI
3
3
14
8-10
0.0010
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-3-3-16-A-NI
3
3
16
8-10
0.0010
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-3-3-18-A-NI
3
3
18
8-10
0.0010
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-3-3-20-A-NI
3
3
20
8-10
0.0010
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-10-A-NI
4
4
10
10-12
0.0010
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-12-A-NI
4
4
12
10-12
0.0020
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-14-A-NI
4
4
14
10-12
0.0020
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-16-A-NI
4
4
16
10-12
0.0020
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-18-A-NI
4
4
18
10-12
0.0020
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-20-A-NI
4
4
20
10-12
0.0030
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-22-A-NI
4
4
22
10-12
0.0040
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-25-A-NI
4
4
25
10-12
0.0030
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-28-A-NI
4
4
28
10-12
0.0035
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-4-4-32-A-NI
4
4
32
10-12
0.0040
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-5-5-10-A-NI
5
5
10
12-17
0.0020
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-5-5-12-A-NI
5
5
12
12-17
0.0020
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-5-5-14-A-NI
5
5
14
12-17
0.0020
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-5-5-16-A-NI
5
5
16
12-17
0.0030
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-5-5-18-A-NI
5
5
18
12-17
0.0040
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-5-5-20-A-NI
5
5
20
12-17
0.0040
73182400
YES
Edelstahl-Passfeder DIN68...
DIN6885-5-5-22-A-NI
5
5
22
12-17
0.0040
73182400
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6885-1 A - Parallel keys, deep pattern
Fabory
13.02.2023
DIN 6885-1 A - Parallel keys, deep pattern
Roehm
18.10.2023
Parallel keys DIN 6885 form A round-ended, high-sized version
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 6885 A - Key, Type A front rounded, high type
Ganter
19.06.2024
DIN6885 A - Key, Type A front rounded, high type
Berger Tools
29.05.2023
DIN 6885 A - Key, Type A front rounded, high type
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN6885-A-ST - Feather Keys According to DIN 6885, Version A, Steell C45K
MÄDLER
26.04.2024
DIN 6885 A NI - Stainless Steel-Keys, Type A, front rounded, high type
Elesa+Ganter
21.06.2024
Type NATR, NATR�E�EX, NATR�E�ELL, NATR�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
06250 - Ball knobs smooth DIN 319 enhanced
norelem
30.05.2024
DIN 6885 A - Key, Type A front rounded, high type
JW Winco
25.06.2024
DIN6885-A-V4A - Feather Keys According to DIN 6885, Version A, Stainless
MÄDLER
26.04.2024
SZ 8569 - Regrinding disc
Steinel Normalien
14.05.2024
03288 - Parallel keys DIN 6885 A
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청