카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 1810 - C-Spanner
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
DIN1810
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern/din1810/din_1810.prj},{NB=Hakenschluessel DIN1810-A45-50},{ARTNR=DIN1810-A45-50},{PARTNUMBER=DIN 1810-A45-50},{NORMNR=DIN 1810},{DMIN=A45},{DMAX=50},{D=45},{L=206},{B=6},{WEIGHT=0.1610},{CTN=83089000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{X10=15.790},{X1=26.580},{X20=7.010},{X2=185.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DMIN
min.
ⁿ/ₐ
DMAX
max.
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A16-20
A16
20
110
3
0.0230
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A25-28
A25
28
136
4
0.0460
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A30-32
A30
32
136
4
0.0490
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A34-36
A34
36
170
5
0.0920
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A40-42
A40
42
170
5
0.1000
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A45-50
A45
50
206
6
0.1610
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A52-55
A52
55
206
6
0.1620
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A58-62
A58
62
240
7
0.2580
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A65-70
A65
70
240
7
0.2610
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A68-75
A68
75
240
7
0.2569
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A80-90
A80
90
280
8
0.4260
83089000
YES
Hakenschluessel DIN1810-A...
DIN1810-A95-100
A95
100
280
8
0.3875
83089000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청