카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 111.2 - Retaining cables, Type B with fixing loop and key ring
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Retaining cables
GN111.2
GN111.2 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/halteseile/gn111_2/gn111_2_b/gn111_2_b_asmtab.prj},{NB=Halteseil GN111.2-200-30-B-SW},{ARTNR=GN111.2-200-30-B-SW},{PARTNUMBER=GN 111.2-200-30-B-SW},{NORMNR=GN 111.2},{L=200},{D1=30},{D2=1.8},{SBMS=120},{SBOS=1800},{FORM=B},{PPATH=gn111_2_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0110},{CTN=73121069},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{OB=SW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
SBMS
Static load with key ring
[N]
SBOS
Static load without key ring
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Halteseil GN111.2-150-14-...
GN111.2-150-14-B-TR
150
14
1.0
50
1800
0.0070
73121069
YES
Halteseil GN111.2-150-14-...
GN111.2-150-14-B-SW
150
14
1.0
50
1800
0.0070
73121069
YES
Halteseil GN111.2-150-18-...
GN111.2-150-18-B-TR
150
18
1.3
90
1800
0.0070
73121069
YES
Halteseil GN111.2-150-18-...
GN111.2-150-18-B-SW
150
18
1.3
90
1800
0.0070
73121069
YES
Halteseil GN111.2-150-24-...
GN111.2-150-24-B-TR
150
24
1.5
100
1800
0.0090
73121069
YES
Halteseil GN111.2-150-24-...
GN111.2-150-24-B-SW
150
24
1.5
100
1800
0.0090
73121069
YES
Halteseil GN111.2-150-30-...
GN111.2-150-30-B-TR
150
30
1.8
120
1800
0.0100
73121069
YES
Halteseil GN111.2-150-30-...
GN111.2-150-30-B-SW
150
30
1.8
120
1800
0.0100
73121069
YES
Halteseil GN111.2-200-14-...
GN111.2-200-14-B-TR
200
14
1.0
50
1800
0.0080
73121069
YES
Halteseil GN111.2-200-14-...
GN111.2-200-14-B-SW
200
14
1.0
50
1800
0.0070
73121069
YES
Halteseil GN111.2-200-18-...
GN111.2-200-18-B-TR
200
18
1.3
90
1800
0.0095
73121069
YES
Halteseil GN111.2-200-18-...
GN111.2-200-18-B-SW
200
18
1.3
90
1800
0.0095
73121069
YES
Halteseil GN111.2-200-24-...
GN111.2-200-24-B-TR
200
24
1.5
100
1800
0.0095
73121069
YES
Halteseil GN111.2-200-24-...
GN111.2-200-24-B-SW
200
24
1.5
100
1800
0.0095
73121069
YES
Halteseil GN111.2-200-30-...
GN111.2-200-30-B-TR
200
30
1.8
120
1800
0.0110
73121069
YES
Halteseil GN111.2-200-30-...
GN111.2-200-30-B-SW
200
30
1.8
120
1800
0.0110
73121069
YES
Halteseil GN111.2-320-14-...
GN111.2-320-14-B-TR
320
14
1.0
50
1800
0.0100
73121069
YES
Halteseil GN111.2-320-14-...
GN111.2-320-14-B-SW
320
14
1.0
50
1800
0.0100
73121069
YES
Halteseil GN111.2-320-18-...
GN111.2-320-18-B-TR
320
18
1.3
90
1800
0.0100
73121069
YES
Halteseil GN111.2-320-18-...
GN111.2-320-18-B-SW
320
18
1.3
90
1800
0.0100
73121069
YES
Halteseil GN111.2-320-24-...
GN111.2-320-24-B-TR
320
24
1.5
100
1800
0.0080
73121069
YES
Halteseil GN111.2-320-24-...
GN111.2-320-24-B-SW
320
24
1.5
100
1800
0.0080
73121069
YES
Halteseil GN111.2-320-30-...
GN111.2-320-30-B-TR
320
30
1.8
120
1800
0.0133
73121069
YES
Halteseil GN111.2-320-30-...
GN111.2-320-30-B-SW
320
30
1.8
120
1800
0.0133
73121069
YES
Halteseil GN111.2-500-14-...
GN111.2-500-14-B-TR
500
14
1.0
50
1800
0.0130
73121069
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청