카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 615 - Spring plungers with ball, with slot, Type KSN, Stainless Steel, high spring load
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN615 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn615_n/gn615_ksn.prj},{NB=EDELSTAHL-Federnde Druckstuecke GN615-M8-KSN (deactivated)},{ARTNR=GN615-M8-KSN},{PARTNUMBER=GN 615-M8-KSN},{NORMNR=GN 615},{POS=0},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=KSN},{FORMX='K','KS'},{D1=M8},{D2=4.5},{L=16},{W=1.5},{FEDERDRUCK1=18/31},{FEDERDRUCK2=36/62},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{ZZ1=1.00},{ZZ2=2.00},{WEIGHT=0.0035},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
W
Spring compression
[mm]
FEDERDRUCK2
(high) initial / end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
EDELSTAHL-Federndes Druck...
GN615-M4-KSN
KSN
M4
2.5
9
0.8
12/18
0.0005
73181900
YES
EDELSTAHL-Federndes Druck...
GN615-M5-KSN
KSN
M5
3.0
12
0.9
15/22
0.0010
73181900
YES
EDELSTAHL-Federndes Druck...
GN615-M6-KSN
KSN
M6
3.5
14
1.0
19/28
0.0019
73181900
YES
EDELSTAHL-Federndes Druck...
GN615-M8-KSN
KSN
M8
4.5
16
1.5
36/62
0.0035
73181900
YES
EDELSTAHL-Federndes Druck...
GN615-M10-KSN
KSN
M10
6.0
19
2.0
57/104
0.0070
73181900
YES
EDELSTAHL-Federndes Druck...
GN615-M12-KSN
KSN
M12
8.0
22
2.5
61/110
0.0100
73181900
YES
EDELSTAHL-Federndes Druck...
GN615-M16-KSN
KSN
M16
10.0
24
3.5
68/142
0.0220
73181900
YES
EDELSTAHL-Federndes Druck...
GN615-M20-KSN
KSN
M20
12.0
30
4.5
84/166
0.0430
73181900
YES
EDELSTAHL-Federndes Druck...
GN615-M24-KSN
KSN
M24
15.0
34
5.5
127/237
0.0700
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청