카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2282 - Screw-on levels for mounting with screws
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Levels
GN 2282
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/libellen/gn2282/gn_2282.prj},{NB=Laengslibelle GN2282-MSW-57-G-50-3},{ARTNR=GN2282-MSW-57-G-50-3},{PARTNUMBER=GN 2282-MSW-57-G-50-3},{NORMNR=GN 2282},{WERK=MSW},{L1=57},{B=12},{D=4.5},{H1=13},{H2=1},{L2=37},{M=45},{WEIGHT=0.0120},{CTN=90319000},{ROHS=YES},{E=50},{KENN=3},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
WERK
Material / Finish
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Laengslibelle GN2282-MSW-...
GN2282-MSW-57-G-6-1
MSW
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0130
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSW-...
GN2282-MSW-57-G-6-2
MSW
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0120
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSW-...
GN2282-MSW-57-G-6-3
MSW
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0120
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSW-...
GN2282-MSW-57-G-50-1
MSW
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0150
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSW-...
GN2282-MSW-57-G-50-2
MSW
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0120
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSW-...
GN2282-MSW-57-G-50-3
MSW
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0120
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSR-...
GN2282-MSR-57-G-6-1
MSR
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0130
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSR-...
GN2282-MSR-57-G-6-2
MSR
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0120
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSR-...
GN2282-MSR-57-G-6-3
MSR
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0120
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSR-...
GN2282-MSR-57-G-50-1
MSR
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0130
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSR-...
GN2282-MSR-57-G-50-2
MSR
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0120
90319000
YES
Laengslibelle GN2282-MSR-...
GN2282-MSR-57-G-50-3
MSR
57
12
4.5
13
1
37
45
0.0120
90319000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청