카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 826 S - Clamping elements for adjustable spindles, type S clamping screw with internal hexagon
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Control knobs
GN 826
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/drehknoepfe/gn826/gn_826_s_asmtab.prj},{NB=Klemmelement GN826-50-B8-S-ELS},{ARTNR=GN826-50-B8-S-ELS},{PARTNUMBER=GN 826-50-B8-S-ELS},{NORMNR=GN 826},{D1=50},{D2=B8},{D22=8},{D3=5.3},{B=16},{M=36},{L1=30},{L2=56},{L3=32},{MAT=Aluminium eloxiert schwarz},{FORM=S},{PPATH=gn_826_s_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0840},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
L3
max.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Klemmelement GN826-40-B8-...
GN826-40-B8-S-ELS
40
B8
4.3
16
28
27
0.0543
73182900
YES
Klemmelement GN826-40-B10...
GN826-40-B10-S-ELS
40
B10
4.3
16
28
27
0.0535
73182900
YES
Klemmelement GN826-50-B8-...
GN826-50-B8-S-ELS
50
B8
5.3
16
36
32
0.0840
73182900
YES
Klemmelement GN826-50-B10...
GN826-50-B10-S-ELS
50
B10
5.3
16
36
32
0.0837
73182900
YES
Klemmelement GN826-50-B12...
GN826-50-B12-S-ELS
50
B12
5.3
16
36
32
0.0830
73182900
YES
Klemmelement GN826-60-B10...
GN826-60-B10-S-ELS
60
B10
5.3
16
44
36
0.1219
73182900
YES
Klemmelement GN826-60-B12...
GN826-60-B12-S-ELS
60
B12
5.3
16
44
36
0.1215
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청