카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 950 - Handwheels with keyway, without handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
DIN 950
DIN 950 K
DIN 950 K A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/din950/din950_k/din950_k_a/din950_k_a.prj},{NB=Handrad DIN950-AL-200-K18-A},{ARTNR=DIN950-AL-200-K18-A},{PARTNUMBER=DIN 950-AL-200-K18-A},{NORMNR=DIN 950},{WERKSTVIS=Aluminium-Kokillenguß},{AUSWAHL=GG,AL},{D1=200},{D2=K18},{D2Y=18},{B3=6.000},{T=20.800},{TT=2.800},{D3=38},{GEWINDE=10},{B=22},{L1=24},{L2=45},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4=40.000},{D5=44.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{ARME=3},{R8=0.250},{WEIGHT=0.7600},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{E=80.000},{R7=12.000},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WERKST
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handrad DIN950-GG-80-K10-...
DIN950-GG-80-K10-A
Gußeisen
80
K10
24
14
16
29
3
GG
0.3020
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-80-K10-...
DIN950-AL-80-K10-A
Aluminium-Kokillenguß
80
K10
24
14
16
29
3
AL
0.1030
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-80-K12-...
DIN950-GG-80-K12-A
Gußeisen
80
K12
24
14
16
29
3
GG
0.2950
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-80-K12-...
DIN950-AL-80-K12-A
Aluminium-Kokillenguß
80
K12
24
14
16
29
3
AL
0.1000
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-100-K10...
DIN950-GG-100-K10-A
Gußeisen
100
K10
26
15
17
33
3
GG
0.5060
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-100-K10...
DIN950-AL-100-K10-A
Aluminium-Kokillenguß
100
K10
26
15
17
33
3
AL
0.1850
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-100-K12...
DIN950-GG-100-K12-A
Gußeisen
100
K12
26
15
17
33
3
GG
0.5010
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-100-K12...
DIN950-AL-100-K12-A
Aluminium-Kokillenguß
100
K12
26
15
17
33
3
AL
0.1830
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-125-K12...
DIN950-GG-125-K12-A
Gußeisen
125
K12
28
16
18
36
3
GG
0.6950
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-125-K12...
DIN950-AL-125-K12-A
Aluminium-Kokillenguß
125
K12
28
16
18
36
3
AL
0.2640
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-125-K14...
DIN950-GG-125-K14-A
Gußeisen
125
K14
28
16
18
36
3
GG
0.6910
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-125-K14...
DIN950-AL-125-K14-A
Aluminium-Kokillenguß
125
K14
28
16
18
36
3
AL
0.2570
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-140-K14...
DIN950-GG-140-K14-A
Gußeisen
140
K14
30
17
19
39
3
GG
0.8600
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-140-K14...
DIN950-AL-140-K14-A
Aluminium-Kokillenguß
140
K14
30
17
19
39
3
AL
0.3370
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-140-K16...
DIN950-GG-140-K16-A
Gußeisen
140
K16
30
17
19
39
3
GG
0.9190
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-140-K16...
DIN950-AL-140-K16-A
Aluminium-Kokillenguß
140
K16
30
17
19
39
3
AL
0.3250
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-K14...
DIN950-GG-160-K14-A
Gußeisen
160
K14
33
18
20
40
3
GG
1.0810
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-K14...
DIN950-AL-160-K14-A
Aluminium-Kokillenguß
160
K14
33
18
20
40
3
AL
0.4500
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-K15...
DIN950-GG-160-K15-A
Gußeisen
160
K15
33
18
20
40
3
GG
1.0750
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-K15...
DIN950-AL-160-K15-A
Aluminium-Kokillenguß
160
K15
33
18
20
40
3
AL
0.4520
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-K16...
DIN950-GG-160-K16-A
Gußeisen
160
K16
33
18
20
40
3
GG
1.0730
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-K16...
DIN950-AL-160-K16-A
Aluminium-Kokillenguß
160
K16
33
18
20
40
3
AL
0.4300
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-180-K16...
DIN950-GG-180-K16-A
Gußeisen
180
K16
35
20
22
43
3
GG
1.6000
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-180-K16...
DIN950-AL-180-K16-A
Aluminium-Kokillenguß
180
K16
35
20
22
43
3
AL
0.6110
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-180-K18...
DIN950-GG-180-K18-A
Gußeisen
180
K18
35
20
22
43
3
GG
1.5990
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청