BRS 3Ax - 3-phase stepper motors
Schneider Electric
Motors
Stepper
BRS
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/4_motors/2_stepper/1_brs/brs_311_asmtab.prj},{NB=BRS3ACW850ABA(230 VAC (325 VDC)IP41OOOO)},{D30=19.000},{D31=56.000},{D32=8.000},{D33=125.870},{L30=41.000},{L31=3.000},{MQ3=115.000},{L=25.000},{AN=3.000},{D321=5.000},{P=1.250},{MT=Schrittmotor},{PZ=3},{BG=110 mm},{WK=325 Volt/DC},{MSW= keyed shaft 19mm / protection class: shaft IP41 ; housing IP56},{PPZ=50},{R=laminiertes Rotorblech},{MSP=230 VAC (325 VDC)},{LA=ohne},{LL=ohne},{GU2='O','ohne Getriebe'},{GU3='3','3:1','5','5:1','8','8:1'},{PFS2= 'O', 'ohne Encoder'},{PFS3= 'O', 'ohne Encoder', 'E', 'Encoder (1000 Inkremente/Umdrehung)'},{AM2='O','ohne'},{BL=17},{PFS=O},{HB=O},{AV=B},{ZW=O},{SA=IP41},{G=O},{GU=O},{AM=O},{AE=O}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MT
Product type
ⁿ/ₐ
PZ
Motor Phases
ⁿ/ₐ
BG
Motor frame size
ⁿ/ₐ
WK
Winding identifications
ⁿ/ₐ
MSW
Mechanical interface - shaft & protection
ⁿ/ₐ
Z
Mechanical interface - centering collar
ⁿ/ₐ
BRS3ACW850ABA
Stepper motor
3
110 mm
325 Volt/DC
keyed shaft 19mm / prote...
56 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청