카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8030 - Té clamp pour instrumentation
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8030.prj},{NB=bene_inox_680304-150200},{REF=680304-150200},{FINITION=SF4},{D1P=1\"1/2},{D1=38.10},{D2P=2\"},{D2=50.8},{D3=64.0},{D4=50.5},{L1=82.6},{L2=38.1},{POIDS=0.45},{D1X=34.800},{H=58.100},{D1Y=20.000},{D3X=63.910},{DEPTH=17.000},{L2X=38.100},{D4X=50.400},{X=7},{L1X=139.800},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
[pouces]
D1
[mm]
D2P
[pouces]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680304-050150
680304-050150
SF4
1/2"
12.70
1"1/2
38.1
50.5
25.0
76.2
22.2
0.19
Béné Inox 680304-075150
680304-075150
SF4
3/4"
19.05
1"1/2
38.1
50.5
25.0
76.2
25.4
0.22
Béné Inox 680304-100150
680304-100150
SF4
1"
25.40
1"1/2
38.1
50.5
50.5
76.2
28.6
0.26
Béné Inox 680304-050200
680304-050200
SF4
1/2"
12.70
2"
50.8
64.0
25.0
82.6
25.4
0.38
Béné Inox 680304-075200
680304-075200
SF4
3/4"
19.10
2"
50.8
64.0
25.0
82.6
28.6
0.37
Béné Inox 680304-100200
680304-100200
SF4
1"
25.40
2"
50.8
64.0
50.5
82.6
31.8
0.44
Béné Inox 680304-150200
680304-150200
SF4
1"1/2
38.10
2"
50.8
64.0
50.5
82.6
38.1
0.45
Béné Inox 680301-050150
680301-050150
SF1
1/2"
12.70
1"1/2
38.1
50.5
25.0
76.2
22.2
0.19
Béné Inox 680301-075150
680301-075150
SF1
3/4"
19.05
1"1/2
38.1
50.5
25.0
76.2
25.4
0.22
Béné Inox 680301-100150
680301-100150
SF1
1"
25.40
1"1/2
38.1
50.5
50.5
76.2
28.6
0.26
Béné Inox 680301-050200
680301-050200
SF1
1/2"
12.70
2"
50.8
64.0
25.0
82.6
25.4
0.38
Béné Inox 680301-075200
680301-075200
SF1
3/4"
19.10
2"
50.8
64.0
25.0
82.6
28.6
0.37
Béné Inox 680301-100200
680301-100200
SF1
1"
25.40
2"
50.8
64.0
50.5
82.6
31.8
0.44
Béné Inox 680301-150200
680301-150200
SF1
1"1/2
38.10
2"
50.8
64.0
50.5
82.6
38.1
0.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청