카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72212 - Tube ISO brut (roulé soudé) - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Tubes process
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/01_tubes_process/72212.prj},{NB=bene_inox_372212-7113},{REF=372212-7113},{MAT=1.4307},{D=711.2},{E=3.0},{POIDS=53.20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg/m]
Béné Inox 372212-1716
372212-1716
1.4307
17.2
1.6
0.63
Béné Inox 372212-172
372212-172
1.4307
17.2
2.0
0.75
Béné Inox 372212-1723
372212-1723
1.4307
17.2
2.3
0.86
Béné Inox 372212-2116
372212-2116
1.4307
21.3
1.6
0.79
Béné Inox 372212-212
372212-212
1.4307
21.3
2.0
0.97
Béné Inox 372212-2126
372212-2126
1.4307
21.3
2.6
1.22
Béné Inox 372212-2616
372212-2616
1.4307
26.9
1.6
1.00
Béné Inox 372212-262
372212-262
1.4307
26.9
2.0
1.22
Béné Inox 372212-2626
372212-2626
1.4307
26.9
2.6
1.58
Béné Inox 372212-3316
372212-3316
1.4307
33.7
1.6
1.29
Béné Inox 372212-332
372212-332
1.4307
33.7
2.0
1.58
Béné Inox 372212-3332
372212-3332
1.4307
33.7
3.2
2.44
Béné Inox 372212-4216
372212-4216
1.4307
42.4
1.6
1.64
Béné Inox 372212-422
372212-422
1.4307
42.4
2.0
2.01
Béné Inox 372212-4232
372212-4232
1.4307
42.4
3.2
3.14
Béné Inox 372212-4816
372212-4816
1.4307
48.3
1.6
1.89
Béné Inox 372212-482
372212-482
1.4307
48.3
2.0
2.32
Béné Inox 372212-4832
372212-4832
1.4307
48.3
3.2
3.60
Béné Inox 372212-6016
372212-6016
1.4307
60.3
1.6
2.35
Béné Inox 372212-602
372212-602
1.4307
60.3
2.0
2.92
Béné Inox 372212-603
372212-603
1.4307
60.3
3.0
4.31
Béné Inox 372212-6036
372212-6036
1.4307
60.3
3.6
5.11
Béné Inox 372212-7616
372212-7616
1.4307
76.1
1.6
3.10
Béné Inox 372212-762
372212-762
1.4307
76.1
2.0
3.63
Béné Inox 372212-763
372212-763
1.4307
76.1
3.0
5.31
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청