카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 61416 - In-line filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
09 - Accessoires de Robinetterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/09_accessoires_de_robinetterie_sms/61416.prj},{NB=bene_inox_261416-76},{REF=261416-76},{MAT=Inox 304},{DN=76},{DNP=3\"},{D1=76,1},{D2=148},{D3=114},{L=377},{POIDS=6.90},{INFOS=INFOTEXTE},{B=114},{X=5},{PPATH=61416/61416_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNP
Nominal diameter
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 261416-25
261416-25
Inox 304
25
1"
25
112
112
363
4.00
Béné Inox 261416-38
261416-38
Inox 304
38
1"1/2
38
112
112
363
4.00
Béné Inox 261416-51
261416-51
Inox 304
51
2"
51
112
112
363
4.00
Béné Inox 261416-63
261416-63
Inox 304
63
2"1/2
63,5
148
114
377
6.90
Béné Inox 261416-76
261416-76
Inox 304
76
3"
76,1
148
114
377
6.90
Béné Inox 661416-25
661416-25
Inox 316 L
25
1"
25
112
112
363
4.00
Béné Inox 661416-38
661416-38
Inox 316 L
38
1"1/2
38
112
112
363
4.00
Béné Inox 661416-51
661416-51
Inox 316 L
51
2"
51
112
112
363
4.00
Béné Inox 661416-63
661416-63
Inox 316 L
63
2"1/2
63,5
148
114
377
6.90
Béné Inox 661416-76
661416-76
Inox 316 L
76
3"
76,1
148
114
377
6.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청