카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61224 - Concentric reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61224.prj},{NB=bene_inox_661224-6338},{REF=661224-6338},{MAT=Inox 316L},{DN=63-38},{DNP=2\"1/2 - 1\"1/2},{D1=64},{D2=38},{E=1.5},{L=80},{POIDS=0.12},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 661224-3825
661224-3825
Inox 316L
38-25
1"1/2 - 1"
38
25
1.2
40
0.03
Béné Inox 661224-5138
661224-5138
Inox 316L
51-38
2" - 1"1/2
51
38
1.2
41
0.07
Béné Inox 661224-5125
661224-5125
Inox 316L
51-25
2" - 1"
51
25
1.2
80
0.08
Béné Inox 661224-6351
661224-6351
Inox 316L
63-51
2"1/2 - 2"
64
51
1.5
38
0.09
Béné Inox 661224-6338
661224-6338
Inox 316L
63-38
2"1/2 - 1"1/2
64
38
1.5
80
0.12
Béné Inox 661224-7663
661224-7663
Inox 316L
76-63
3" - 2"1/2
76
64
1.6
38
0.09
Béné Inox 661224-7651
661224-7651
Inox 316L
76-51
3" - 2"
76
51
1.6
76
0.20
Béné Inox 661224-7638
661224-7638
Inox 316L
76-38
3" - 1"1/2
76
38
1.6
113
0.25
Béné Inox 661224-10476
661224-10476
Inox 316L
104-76
4" - 3"
104
76
2.0
79
0.20
Béné Inox 661224-10463
661224-10463
Inox 316L
104-63
4" - 2"1/2
104
64
2.0
115
0.30
Béné Inox 661224-10451
661224-10451
Inox 316L
104-51
4" - 2"
104
51
2.0
148
0.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청