카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61386 - Gasket for union (L section) - FKM
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
01 - Raccords SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61386.prj},{NB=bene_inox_961386-51},{REF=961386-51},{MAT=FKM},{DN=51},{DNP=2\"},{D1=61.0},{D2=51.0},{D3=48.5},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Béné Inox 961386-25
961386-25
FKM
25
1"
32.0
25.0
22.5
Béné Inox 961386-38
961386-38
FKM
38
1"1/2
48.0
38.0
35.5
Béné Inox 961386-51
961386-51
FKM
51
2"
61.0
51.0
48.5
Béné Inox 961386-63
961386-63
FKM
63
2"1/2
73.5
63.5
60.5
Béné Inox 961386-76
961386-76
FKM
76
3"
86.0
76.0
72.9
Béné Inox 961386-104
961386-104
FKM
104
4"
116.0
104.0
100.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청