카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5931 - ANSI Sch 10S eccentric reducer welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
02 - Réductions
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/02_reductions/5931.prj},{NB=bene_inox_359312-200150},{REF=359312-200150},{MAT=Inox 304 L},{D1=219},{D1P=8\"},{D2=168.3},{D2P=6\"},{E1=3.76},{E2=3.40},{L=152.4},{POIDS=2.90},{S=9},{S1=MIN},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
Diamètre nominal
[mm]
D1P
[pouces]
D2
[mm]
D2P
[pouces]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359312-2015
359312-2015
Inox 304 L
27
3/4"
21.3
1/2"
2.11
2.11
38.1
0.10
Béné Inox 359312-2515
359312-2515
Inox 304 L
33
1"
21.3
1/2"
2.77
2.11
50.8
0.11
Béné Inox 359312-2520
359312-2520
Inox 304 L
33
1"
26.7
3/4"
2.77
2.11
50.8
0.11
Béné Inox 359312-3220
359312-3220
Inox 304 L
42
1"1/4
26.7
3/4"
2.77
2.11
50.8
0.15
Béné Inox 359312-3225
359312-3225
Inox 304 L
42
1"1/4
33.4
1"
2.77
2.77
50.8
0.16
Béné Inox 359312-4020
359312-4020
Inox 304 L
48
1"1/2
26.7
3/4"
2.77
2.11
63.5
0.16
Béné Inox 359312-4025
359312-4025
Inox 304 L
48
1"1/2
33.4
1"
2.77
2.77
63.5
0.18
Béné Inox 359312-4032
359312-4032
Inox 304 L
48
1"1/2
42.2
1"1/4
2.77
2.77
63.5
0.20
Béné Inox 359312-5025
359312-5025
Inox 304 L
60
2"
33.4
1"
2.77
2.77
76.2
0.26
Béné Inox 359312-5032
359312-5032
Inox 304 L
60
2"
42.2
1"1/4
2.77
2.77
76.2
0.28
Béné Inox 359312-5040
359312-5040
Inox 304 L
60
2"
48.3
1"1/2
2.77
2.77
76.2
0.29
Béné Inox 359312-6532
359312-6532
Inox 304 L
73
2"1/2
42.2
1"1/4
3.05
2.77
88.9
0.39
Béné Inox 359312-6540
359312-6540
Inox 304 L
73
2"1/2
48.3
1"1/2
3.05
2.77
88.9
0.41
Béné Inox 359312-6550
359312-6550
Inox 304 L
73
2"1/2
60.3
2"
3.05
2.77
88.9
0.43
Béné Inox 359312-8025
359312-8025
Inox 304 L
89
3"
33.4
1"
3.05
2.77
88.9
0.41
Béné Inox 359312-8040
359312-8040
Inox 304 L
89
3"
48.3
1"1/2
3.05
2.77
88.9
0.48
Béné Inox 359312-8050
359312-8050
Inox 304 L
89
3"
60.3
2"
3.05
2.77
88.9
0.51
Béné Inox 359312-8065
359312-8065
Inox 304 L
89
3"
73.0
2"1/2
3.05
3.05
88.9
0.55
Béné Inox 359312-10040
359312-10040
Inox 304 L
114
4"
48.3
1"1/2
3.05
2.77
101.6
0.63
Béné Inox 359312-10050
359312-10050
Inox 304 L
114
4"
60.3
2"
3.05
2.77
101.6
0.73
Béné Inox 359312-10065
359312-10065
Inox 304 L
114
4"
73.0
2"1/2
3.05
3.05
101.6
0.77
Béné Inox 359312-10080
359312-10080
Inox 304 L
114
4"
88.9
3"
3.05
3.05
101.6
0.81
Béné Inox 359312-12550
359312-12550
Inox 304 L
141
5"
60.3
2"
3.40
2.77
127.0
1.19
Béné Inox 359312-12565
359312-12565
Inox 304 L
141
5"
73.0
2"1/2
3.40
3.05
127.0
1.31
Béné Inox 359312-12580
359312-12580
Inox 304 L
141
5"
88.9
3"
3.40
3.05
127.0
1.36
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청