카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58412 - Butterfly valve with locating holes - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - NBR gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58412.prj},{NB=bene_inox_458412-65_1},{REF=458412-65},{MAT=NBR},{DN=65},{DNP=2\"1/2},{D=65},{L1=46},{L2=233},{L3=205},{POIDS=4.5},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3},{PPATH=58412/58412_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 458412-40
458412-40
NBR
40
1"1/2
40
33
210
205
3.0
Béné Inox 458412-50
458412-50
NBR
50
2"
50
43
227
205
3.5
Béné Inox 458412-65
458412-65
NBR
65
2"1/2
65
46
233
205
4.5
Béné Inox 458412-80
458412-80
NBR
80
3"
80
46
241
205
6.5
Béné Inox 458412-100
458412-100
NBR
100
4"
100
52
256
205
8.0
Béné Inox 458412-125
458412-125
NBR
125
5"
125
56
278
250
11.0
Béné Inox 458412-150
458412-150
NBR
150
6"
150
56
287
400
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청